Kuu­la­pää­ruu­vit kannattomat, halkaistulla kuulalla

EH 22720.

Kuulapääruuvit muovi-kuulalla soveltuvat herkille huonosti puristusta kestäville osille.

Käytetään kaltevien pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.

Liikkuvan kuulan ansiosta voima välittyy tasaisesti laajalle pinnalle.

Valintasi johti 159 osumiin

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l2 [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
30 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
20 kN
Tuote-Nro.:
22720.0865
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l2: 30 mm
  • d3: 6 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 13 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
20 kN
Tuote-Nro.:
22720.0866
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 15 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
20 kN
Tuote-Nro.:
22720.0868
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 18 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
16 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
22720.0870
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 30 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 8,8 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
22720.0872
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 30 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 11 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
25 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
22720.0873
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l2: 25 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 30 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 14 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
22720.0874
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 30 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 18 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
22720.0876
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 30 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 25 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
22720.0878
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • AV: 6 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 30 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 32 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
22720.0880
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 21 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
22720.0882
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 26 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
22720.0884
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 40 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
60 kN
Tuote-Nro.:
22720.0886
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta tasainen, Ruostumaton teräs
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • AV: 8 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 60 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 60 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22720.0891
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 2,4 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22720.0892
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l2: 12 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 2,7 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22720.0893
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 3,9 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22720.0894
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 5,1 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22720.0895
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 6,7 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22720.0896
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kuulan halkaisija: 5,5 mm
  • AV: 4 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 15 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 8,2 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
20 kN
Tuote-Nro.:
22720.0901
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • l2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 4,5 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
16 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
20 kN
Tuote-Nro.:
22720.0902
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • l2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 5,8 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
20 kN
Tuote-Nro.:
22720.0903
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • l2: 20 mm
  • d3: 6 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 7,7 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
20 kN
Tuote-Nro.:
22720.0904
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 10 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
30 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
20 kN
Tuote-Nro.:
22720.0905
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M10
  • l2: 30 mm
  • d3: 6 mm
  • kuulan halkaisija: 7 mm
  • AV: 5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 20 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 13 g
show article view
Kuulapääruuvit

Materiaali

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu
  • Ruostumaton teräs, karkaistu
  • Kestomuovi (POM), punainen

Ruuvi

  • Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu.

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22720. Kuulapääruuvit – kannattomat, halkaistulla kuulalla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuula- ja jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.