22080.2004 - Jousipainin
Sileä rakenne, kauluksella ja kuulalla

Käytetään pidättimenä sekä painimena.

Tämä artikkeli 22080.2004 - Jousipainin Sileä rakenne, kauluksella ja kuulalla / Runko ja jousi ruostumatonta terästä, raskas jousivoima (d1 +0,1: 4 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousi­pai­ni­met Sileä rakenne, kauluksella ja kuulalla (EH 22080.)

Ma­te­ri­aa­li
Kuula
Jousi­voi­ma
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
Jousi­voi­ma1) - F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) - F2 ~ [N]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Kuula:
Ruostumaton teräs, karkaistu
Jousi­voi­ma:
Vahvistettu
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 10,4 N
Tuote-Nro.:
22080.2004
Asiakirjat
Jousipainin
  • Runko ja jousi ruostumatonta terästä, raskas jousivoima – Kuva 1
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 0,9 mm
  • Isku s: 1 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 10,4 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Kiinnitysporaus H7: 4 mm
  • Paino: 0,3 g
Jousipainin

Materiaali

Runko

  • Ruostumaton teräs 1.4303

Kuula

  • Ruostumaton teräs, karkaistu

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

Viittaukset

Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso liite - Tekniset tiedot -

Mallit suuremmilla jousivoimilla, katso "EH 22080. Jousipainimet, sileä rakenne, pitkä, kauluksella ja kuulalla".

Ominaisuudet

Raskas jousivoima: kaksi pituusmerkintää

Asennus

Paikoitusreiälle d1 suositellaan toleranssia H7.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22080.2004
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet- Erikoisversiot
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet tuumamitoin - INCH
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Spring Plungers
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."