In­dek­si­pul­tit

EH 22120.

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

Muovipäällysteistä kahvaa on miellyttävämpi käsitellä.

Valintasi johti 42 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Malli
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Muovipäällystetty kahva
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Tuote-Nro.:
22120.0353
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • Muovipäällystetty kahva – Kuva 2, Automaattiteräs
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l5: 32 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 8,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 19,5 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 30 g
show article view
Indeksipultit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Muovipäällystetty kahva
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Tuote-Nro.:
22120.0354
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • Muovipäällystetty kahva – Kuva 2, Automaattiteräs
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l5: 32 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 8,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 19,5 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 30 g
show article view
Indeksipultit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Muovipäällystetty kahva
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Tuote-Nro.:
22120.0356
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • Muovipäällystetty kahva – Kuva 2, Automaattiteräs
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l5: 42 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 11,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 30,5 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 61 g
show article view
Indeksipultit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Muovipäällystetty kahva
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Tuote-Nro.:
22120.0355
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • Muovipäällystetty kahva – Kuva 2, Automaattiteräs
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l5: 32 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 8,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 19,5 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 32 g
show article view
Indeksipultit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Muovipäällystetty kahva
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Tuote-Nro.:
22120.0357
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • Muovipäällystetty kahva – Kuva 2, Automaattiteräs
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l5: 42 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 11,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 30,5 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 63 g
show article view
Indeksipultit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Muovipäällystetty kahva
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Tuote-Nro.:
22120.0358
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • Muovipäällystetty kahva – Kuva 2, Automaattiteräs
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l5: 52 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 21 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 57,5 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 124 g
show article view
Indeksipultit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Muovipäällystetty kahva
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Tuote-Nro.:
22120.0359
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • Muovipäällystetty kahva – Kuva 2, Automaattiteräs
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l5: 42 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 11,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 30,5 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 66 g
show article view
Indeksipultit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Muovipäällystetty kahva
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Tuote-Nro.:
22120.0360
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • Muovipäällystetty kahva – Kuva 2, Automaattiteräs
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l5: 52 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 21 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 57,5 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 128 g
show article view
Indeksipultit
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Muovipäällystetty kahva
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Tuote-Nro.:
22120.0362
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • Muovipäällystetty kahva – Kuva 2, Automaattiteräs
  • d1 -0,02 -0,04: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l5: 52 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 21 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 57,5 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 131 g
show article view
Indeksipultit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Muovipäällystetty kahva
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Tuote-Nro.:
22120.0363
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • Muovipäällystetty kahva – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l5: 32 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 8,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 19,5 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 30 g
show article view
Indeksipultit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Muovipäällystetty kahva
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Tuote-Nro.:
22120.0364
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • Muovipäällystetty kahva – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l5: 32 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 8,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 19,5 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 30 g
show article view
Indeksipultit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Muovipäällystetty kahva
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Tuote-Nro.:
22120.0366
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • Muovipäällystetty kahva – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l5: 42 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 11,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 30,5 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 61 g
show article view
Indeksipultit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Muovipäällystetty kahva
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
Tuote-Nro.:
22120.0365
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • Muovipäällystetty kahva – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l5: 32 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 8,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 19,5 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 32 g
show article view
Indeksipultit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Muovipäällystetty kahva
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Tuote-Nro.:
22120.0367
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • Muovipäällystetty kahva – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l5: 42 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 11,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 30,5 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 63 g
show article view
Indeksipultit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Muovipäällystetty kahva
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Tuote-Nro.:
22120.0368
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • Muovipäällystetty kahva – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l5: 52 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 21 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 57,5 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 124 g
show article view
Indeksipultit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Muovipäällystetty kahva
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Tuote-Nro.:
22120.0369
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • Muovipäällystetty kahva – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l5: 42 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 11,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 30,5 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 66 g
show article view
Indeksipultit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Muovipäällystetty kahva
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Tuote-Nro.:
22120.0370
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • Muovipäällystetty kahva – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l5: 52 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 21 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 57,5 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 128 g
show article view
Indeksipultit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Muovipäällystetty kahva
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Tuote-Nro.:
22120.0372
CAD
Asiakirjat
Indeksipultit
  • Muovipäällystetty kahva – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,02 -0,04: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l5: 52 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 21 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 57,5 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 131 g
show article view
Indeksipultit

Materiaali

Runko

  • Automaattiteräs, mustattu
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Tappi

  • Teräs, karkaistu
  • Ruostumaton teräs 1.4305, niklattu

Salpa

  • Automaattiteräs, mustattu
  • Sintrattu teräs 1.4404

Muovihattu

  • Kestomuovi, musta, himmeä

Huomioi

Lukitusmutterit tilattava erikseen.

Tuote
Tuote-Nro.
CAD
Saatavilla
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M10 x 1 mm
Tuote-Nro.:
22120.0115
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 16 mm
  • Paino: 5,2 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M12 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0116
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
  • Paino: 7,5 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M16 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0118
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 24 mm
  • Paino: 15 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M20 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0120
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 30 mm
  • Paino: 32 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M10 x 1 mm
Tuote-Nro.:
22120.0515
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 16 mm
  • Paino: 5,2 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M12 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0516
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
  • Paino: 7,5 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M16 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0518
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 24 mm
  • Paino: 15 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M20 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0520
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 30 mm
  • Paino: 32 g

Toiminto

Kiertämällä vipua 180° lukitustappi nousee ylös ja pysyy paikallaan vaipan urassa (milloin tappi ei saa olla ulkona).

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22120. Indeksipultit
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.