22120.0372 - Indeksipultit

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

Muovipäällysteistä kahvaa on miellyttävämpi käsitellä.

Tämä artikkeli 22120.0372 - Indeksipultit / Muovipäällystetty kahva (d1 -0,02 -0,04: 12 mm, d2: M20 x 1,5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote In­dek­si­pul­tit (EH 22120.)

Ma­te­ri­aa­li
Malli
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Jousi­voi­ma1) - F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) - F2 ~ [N]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
Muovipäällystetty kahva
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Tuote-Nro.:
22120.0372
Asiakirjat
Indeksipultit
  • Muovipäällystetty kahva – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 -0,02 -0,04: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l5: 52 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 21 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 57,5 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 131 g
Indeksipultit
Tuote
Tuote-Nro.
CAD
Saatavilla
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M20 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0520
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 30 mm
  • Paino: 32 g

Materiaali

Runko

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Tappi

  • Ruostumaton teräs 1.4305, niklattu

Salpa

  • Sintrattu teräs 1.4404

Muovihattu

  • Kestomuovi, musta, himmeä

Huomioi

Lukitusmutterit tilattava erikseen.

Toiminto

Kiertämällä vipua 180° lukitustappi nousee ylös ja pysyy paikallaan vaipan urassa (milloin tappi ei saa olla ulkona).

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22120.0372
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."