Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.
Muovipäällysteistä kahvaa on miellyttävämpi käsitellä.
Tämä artikkeli 22120.0366 - Indeksipultit / Muovipäällystetty kahva (d1 -0,02 -0,04: 6 mm, d2: M16 x 1,5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Indeksipultit (EH 22120.)
Runko
Tappi
Salpa
Muovihattu
Lukitusmutterit tilattava erikseen.
Kiertämällä vipua 180° lukitustappi nousee ylös ja pysyy paikallaan vaipan urassa (milloin tappi ei saa olla ulkona).
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."