Valintasi johti 44 osumiin
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- mustalla nupilla, Sintrattu teräs
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 4 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- AV: 10 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 4,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 12 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 12 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
- mustalla nupilla, Sintrattu teräs
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- AV: 10 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 4 N
- Jousivoima1) F2: ~ 12,5 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 12 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
- mustalla nupilla, Sintrattu teräs
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 5 mm
- d3: 19 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- AV: 12 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 15 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 20 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- mustalla nupilla, Sintrattu teräs
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 19 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- AV: 12 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 18 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 20 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- mustalla nupilla, Sintrattu teräs
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 23 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- AV: 14 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 6,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 19 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 31 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
- mustalla nupilla, Sintrattu teräs
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 9 mm
- d3: 23 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- AV: 14 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 6 N
- Jousivoima1) F2: ~ 25 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 33 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
- mustalla nupilla, Sintrattu teräs
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- AV: 17 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 8,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 26 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 65 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- mustalla nupilla, Sintrattu teräs
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- AV: 17 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 8,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 28 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 68 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
- mustalla nupilla, Sintrattu teräs
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- AV: 17 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 9,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 38 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 69 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
- mustalla nupilla, Sintrattu teräs
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l2 min.: 15 mm
- d3: 33 mm
- l1: 67 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- AV: 22 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 11,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 40 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 125 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- mustalla nupilla, Sintrattu teräs
- d1 -0,02 -0,05: 16 mm
- d2: M24 x 2 mm
- l2 min.: 20 mm
- d3: 33 mm
- l1: 78,5 mm
- l3: 38 mm
- l4: 12 mm
- AV: 27 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 13 N
- Jousivoima1) F2: ~ 54 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 219 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- mustalla nupilla, Ruostumaton teräs
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 4 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- AV: 10 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 4,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 12 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 12 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
- mustalla nupilla, Ruostumaton teräs
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- AV: 10 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 4 N
- Jousivoima1) F2: ~ 12,5 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 12 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
- mustalla nupilla, Ruostumaton teräs
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 5 mm
- d3: 19 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- AV: 12 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 15 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 20 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- mustalla nupilla, Ruostumaton teräs
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 19 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- AV: 12 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 18 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 20 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- mustalla nupilla, Ruostumaton teräs
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 23 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- AV: 14 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 6,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 19 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 31 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
- mustalla nupilla, Ruostumaton teräs
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 9 mm
- d3: 23 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- AV: 14 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 6 N
- Jousivoima1) F2: ~ 25 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 33 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
- mustalla nupilla, Ruostumaton teräs
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- AV: 17 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 8,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 26 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 65 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- mustalla nupilla, Ruostumaton teräs
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- AV: 17 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 8,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 28 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 68 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
- mustalla nupilla, Ruostumaton teräs
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- AV: 17 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 9,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 38 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 69 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
- mustalla nupilla, Ruostumaton teräs
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l2 min.: 15 mm
- d3: 33 mm
- l1: 67 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- AV: 22 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 11,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 40 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 125 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- mustalla nupilla, Ruostumaton teräs
- d1 -0,02 -0,05: 16 mm
- d2: M24 x 2 mm
- l2 min.: 20 mm
- d3: 33 mm
- l1: 78,5 mm
- l3: 38 mm
- l4: 12 mm
- AV: 27 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 13 N
- Jousivoima1) F2: ~ 54 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 219 g
show article view
Malli:
punaisella nupilla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- punaisella nupilla, Sintrattu teräs
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 4 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- AV: 10 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 4,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 12 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 11 g
show article view
Malli:
punaisella nupilla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
- punaisella nupilla, Sintrattu teräs
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- AV: 10 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 4 N
- Jousivoima1) F2: ~ 12,5 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 13 g
show article view
Materiaali
Runko
- Teräs, mustattu
- Ruostumaton teräs 1.4305
Tappi
- Teräs, karkaistu
- Ruostumaton teräs 1.4305, niklattu
Nuppi
- Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä
- Lämpömuovautuva PA 6, punainen, himmeä
Huomioi
Nuppi ei irrotettava
Lukitusmutterit tilattava erikseen.
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M8 x 1 mm
- Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
- d2: M8 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233AV: 13 mm
- Paino: 2,7 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M10 x 1 mm
- Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233AV: 16 mm
- Paino: 5,2 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M12 x 1,5 mm
- Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
- Paino: 7,5 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M16 x 1,5 mm
- Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233AV: 24 mm
- Paino: 15 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M20 x 1,5 mm
- Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233AV: 30 mm
- Paino: 32 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M8 x 1 mm
- Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
- d2: M8 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233AV: 13 mm
- Paino: 2,7 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M10 x 1 mm
- Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233AV: 16 mm
- Paino: 5,2 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M12 x 1,5 mm
- Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
- Paino: 7,5 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M16 x 1,5 mm
- Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233AV: 24 mm
- Paino: 15 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M20 x 1,5 mm
- Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233AV: 30 mm
- Paino: 32 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M24 x 2 mm
- Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
- d2: M24 x 2 mm
- TextTabueberschrift#233AV: 36 mm
- Paino: 58 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M24 x 2 mm
- Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
- d2: M24 x 2 mm
- TextTabueberschrift#233AV: 36 mm
- Paino: 58 g
Asennus
Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)
Toiminto
Nuppi vedetään ulos, kierretään 90° jolloin nuppi lukittuu pidätinuraan (milloin lukitustappi ei saa olla ulkona).
Tuotesivu EH 22110. Indeksinupit, kompakti – kuusiokauluksella ja lukituksella
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.