22110.0129 - Indeksinupit, kompakti
kuusiokauluksella ja lukituksella

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

Rakennekorkeus sama lukituksella ja ilman.

Kierteen pääteuran ansiosta voidaan kiertää täysin pohjaan.

Tämä artikkeli 22110.0129 - Indeksinupit, kompakti kuusiokauluksella ja lukituksella / mustalla nupilla (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2 min.: 6 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote In­dek­si­nu­pit, kom­pak­ti kuusiokauluksella ja lukituksella (EH 22110.)

Ma­te­ri­aa­li
Malli
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Jousi­voi­ma1) - F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) - F2 ~ [N]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
mustalla nupilla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Tuote-Nro.:
22110.0129
Asiakirjat
Indeksinupit, kompakti
  • mustalla nupilla, Sintrattu teräs
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • AV: 14 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 6,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 19 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 31 g
Indeksinupit, kompakti
Tuote
Tuote-Nro.
CAD
Saatavilla
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M12 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0116
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
  • Paino: 7,5 g

Materiaali

Runko

  • Teräs, mustattu

Tappi

  • Teräs, karkaistu

Nuppi

  • Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä

Huomioi

Nuppi ei irrotettava

Lukitusmutterit tilattava erikseen.

Asennus

Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)

Toiminto

Nuppi vedetään ulos, kierretään 90° jolloin nuppi lukittuu  pidätinuraan (milloin lukitustappi ei saa olla ulkona).

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22110.0129
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."