Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.
Rakennekorkeus sama lukituksella ja ilman.
Kierteen pääteuran ansiosta voidaan kiertää täysin pohjaan.
Tämä artikkeli 22110.0226 - Indeksinupit, kompakti kuusiokauluksella ja lukituksella / mustalla nupilla (d1 -0,02 -0,05: 5 mm, l2 min.: 5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Indeksinupit, kompakti kuusiokauluksella ja lukituksella (EH 22110.)
Runko
Tappi
Nuppi
Nuppi ei irrotettava
Lukitusmutterit tilattava erikseen.
Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)
Nuppi vedetään ulos, kierretään 90° jolloin nuppi lukittuu pidätinuraan (milloin lukitustappi ei saa olla ulkona).
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."