EH 23211.
Alastyöntävällä kiinnittimellä ja kiinteällä leualla voidaan työkappale kiinnittää työkappaleen sivuista. Tämä sallii työstöpöydän koko tilan käytön.
Valintasi johti 2 osumiin
Lisätietoja
Toimitus sisältää käännettävän leuan 1138.400 (karhennettu/sileä) - tämä voidaan muuttaa vaihtoleuaksi 1138.100 (pehmeä).
Työkappale kohdistetaan ja sen jälkeen kiinnitetään hiotulla tarkkuustuella. Halderin jigi- ja kiinnitysjärjestelmän osille on valmis kierrereikä joista voidaan rakentaa kappaleelle mukautettu kiinnitin.
Sivuille oleviin kohdistusreikiin voi asentaa valinnaiset sivuttaisstopparit.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."