Tuotesuodatin
Valintasi johti 9 osumiin
T-uramitta kone b h6 [mm]:
10 mm
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 1) [mm]:
1
2
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 2) [mm]:
1
2
Lisätietoja
T-uramitta kone b h6: 10 mm
d1 : 30 mm
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 1): M6
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 2): M8
Paino: 28 g
show article view
T-uramitta kone b h6 [mm]:
12 mm
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 1) [mm]:
1
2
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 2) [mm]:
1
2
Lisätietoja
T-uramitta kone b h6: 12 mm
d1 : 30 mm
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 1): M6
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 2): M8
Paino: 30 g
show article view
T-uramitta kone b h6 [mm]:
14 mm
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 1) [mm]:
1
2
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 2) [mm]:
1
2
Lisätietoja
T-uramitta kone b h6: 14 mm
d1 : 30 mm
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 1): M6
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 2): M8
Paino: 33 g
show article view
T-uramitta kone b h6 [mm]:
16 mm
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 1) [mm]:
1
2
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 2) [mm]:
1
2
Lisätietoja
T-uramitta kone b h6: 16 mm
d1 : 30 mm
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 1): M6
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 2): M8
Paino: 36 g
show article view
T-uramitta kone b h6 [mm]:
18 mm
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 1) [mm]:
1
2
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 2) [mm]:
1
2
Lisätietoja
T-uramitta kone b h6: 18 mm
d1 : 30 mm
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 1): M6
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 2): M8
Paino: 45 g
show article view
T-uramitta kone b h6 [mm]:
20 mm
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 1) [mm]:
1
2
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 2) [mm]:
1
2
Lisätietoja
T-uramitta kone b h6: 20 mm
d1 : 36 mm
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 1): M6
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 2): M8
Paino: 45 g
show article view
T-uramitta kone b h6 [mm]:
22 mm
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 1) [mm]:
1
2
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 2) [mm]:
1
2
Lisätietoja
T-uramitta kone b h6: 22 mm
d1 : 40 mm
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 1): M6
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 2): M8
Paino: 54 g
show article view
T-uramitta kone b h6 [mm]:
28 mm
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 1) [mm]:
1
2
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 2) [mm]:
1
2
Lisätietoja
T-uramitta kone b h6: 28 mm
d1 : 42 mm
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 1): M6
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 2): M8
Paino: 65 g
show article view
T-uramitta kone b h6 [mm]:
36 mm
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 1) [mm]:
1
2
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 2) [mm]:
1
2
Lisätietoja
T-uramitta kone b h6: 36 mm
d1 : 48 mm
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 1): M6
Ruuveille ISO 4762 (Kuva 2): M8
Paino: 86 g
show article view
Materiaali
Teräs, karkaistu, mustattu, hiottu
Tuotesivu EH 23110. Kiinteät urakappaleet – lieriömäisellä kiinnitysosalla
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."