Tuotesuodatin
Valintasi johti 9 osumiin
T-uramitta kone b h6 [mm]:
10 mm
Ruuveille ISO 4762 [mm]:
M6
Lisätietoja
Koko 10 - 12 – Kuva 1
T-uramitta kone b h6: 10 mm
Ruuveille ISO 4762: M6
Paino: 19 g
show article view
T-uramitta kone b h6 [mm]:
12 mm
Ruuveille ISO 4762 [mm]:
M6
Lisätietoja
Koko 10 - 12 – Kuva 1
T-uramitta kone b h6: 12 mm
Ruuveille ISO 4762: M6
Paino: 20 g
show article view
Malli:
Koko 14 - 18 (kuva 2) koko 20 katso 23130.0020
T-uramitta kone b h6 [mm]:
14 mm
Ruuveille ISO 4762 [mm]:
M6
Lisätietoja
Koko 14 - 18 (kuva 2) koko 20 katso 23130.0020 – Kuva 2
T-uramitta kone b h6: 14 mm
Ruuveille ISO 4762: M6
Paino: 28 g
show article view
Malli:
Koko 14 - 18 (kuva 2) koko 20 katso 23130.0020
T-uramitta kone b h6 [mm]:
16 mm
Ruuveille ISO 4762 [mm]:
M6
Lisätietoja
Koko 14 - 18 (kuva 2) koko 20 katso 23130.0020 – Kuva 2
T-uramitta kone b h6: 16 mm
Ruuveille ISO 4762: M6
Paino: 30 g
show article view
Malli:
Koko 14 - 18 (kuva 2) koko 20 katso 23130.0020
T-uramitta kone b h6 [mm]:
18 mm
Ruuveille ISO 4762 [mm]:
M6
Lisätietoja
Koko 14 - 18 (kuva 2) koko 20 katso 23130.0020 – Kuva 2
T-uramitta kone b h6: 18 mm
Ruuveille ISO 4762: M6
Paino: 32 g
show article view
T-uramitta kone b h6 [mm]:
22 mm
Ruuveille ISO 4762 [mm]:
M6
Lisätietoja
Koko 22-36 – Kuva 3
T-uramitta kone b h6: 22 mm
Ruuveille ISO 4762: M6
Paino: 58 g
show article view
T-uramitta kone b h6 [mm]:
24 mm
Ruuveille ISO 4762 [mm]:
M6
Lisätietoja
Koko 22-36 – Kuva 3
T-uramitta kone b h6: 24 mm
Ruuveille ISO 4762: M6
Paino: 63 g
show article view
T-uramitta kone b h6 [mm]:
28 mm
Ruuveille ISO 4762 [mm]:
M6
Lisätietoja
Koko 22-36 – Kuva 3
T-uramitta kone b h6: 28 mm
Ruuveille ISO 4762: M6
Paino: 68 g
show article view
T-uramitta kone b h6 [mm]:
36 mm
Ruuveille ISO 4762 [mm]:
M6
Lisätietoja
Koko 22-36 – Kuva 3
T-uramitta kone b h6: 36 mm
Ruuveille ISO 4762: M6
Paino: 81 g
show article view
Materiaali
Teräs, karkaistu, mustattu, hiottu
Viittaukset
koolle 20 katso malli 23130.0020
Tuotesivu EH 23110. Kiinteät urakappaleet
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."