23211.0020 - Alastyöntöleuat

Alastyöntävällä kiinnittimellä ja kiinteällä leualla voidaan työkappale kiinnittää työkappaleen sivuista. Tämä sallii työstöpöydän koko tilan käytön.

  • alaspäin työntävä voima saavutetaan kulmaan asennetun leukapinnan avulla
  • koko konepöydän kokoisten työkappaleiden kiinnitysmahdollisuus
  • kiinnitysvoimat aina 20 kN:iin saakka
  • jäykkä rakenne, valmistettu värähtelyä vaimentavasta pallografiittivaluraudasta
  • käytettäessä kiinnityspaloja ja vaihtoleukoja saavutetaan hyvä mukautuvuus eri työkappaleiden ja materiaalien kesken
  • kiinnitin voidaan varmistaa t-urapalalla EH 23110 t-uraan
  • mahdollisimman vähän haittaa kiinnityspisteistä – myös isoille työkappaleille
  • kohdistusreiät sivuilla mahdollisia sivuttaisstoppareita varten

Tämä artikkeli 23211.0020 - Alastyöntöleuat / Vastinkappale () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Alas­työn­tö­leu­at (EH 23211.)

Malli
Kuva
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen - max. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Vastinkappale
Kuva:
2
Ki­ris­tys­voi­ma ho­ri­son­taa­li­nen max. [kN]:
-
Tuote-Nro.:
23211.0020
Asiakirjat
Alastyöntöleuat
  • Vastinkappale – Kuva 2
  • Paino: 5 kg
Alastyöntöleuat

Materiaali

  • Pallografiittivalurauta (GGG 60)

Huomioi

Toimitus sisältää käännettävän leuan 1138.400 (karhennettu/sileä) - tämä voidaan muuttaa vaihtoleuaksi 1138.100 (pehmeä).

Asennus

Työkappale kohdistetaan ja sen jälkeen kiinnitetään hiotulla tarkkuustuella. Halderin jigi- ja kiinnitysjärjestelmän osille on valmis kierrereikä joista voidaan rakentaa kappaleelle mukautettu kiinnitin.

Sivuille oleviin kohdistusreikiin voi asentaa valinnaiset sivuttaisstopparit.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23211.0020
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."