Kä­si­kam­met DIN 469 suorat, neliöreiällä DIN 79

EH 24330.

Näissä käsikammissa on valupurse hiottu, puhallettu. Napa koneistettu.

Valintasi johti 26 osumiin

Malli
l [mm]
s H11 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
24330.0010 1)
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • h3: 79 mm
  • d3 Kahva ∅: 16 mm
  • Paino: 118 g
show article view
Käsikammet
Malli:
Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
24330.0020
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 97 mm
  • d3 Kahva ∅: 18 mm
  • Paino: 211 g
show article view
Käsikammet
Malli:
Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24330.0021
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 97 mm
  • d3 Kahva ∅: 18 mm
  • Paino: 197 g
show article view
Käsikammet
Malli:
Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24330.0030
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 100 mm
  • d3 Kahva ∅: 20 mm
  • Paino: 297 g
show article view
Käsikammet
Malli:
Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
24330.0031
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 100 mm
  • d3 Kahva ∅: 20 mm
  • Paino: 293 g
show article view
Käsikammet
Malli:
Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
24330.0040
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 Kahva ∅: 22 mm
  • Paino: 468 g
show article view
Käsikammet
Malli:
Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Tuote-Nro.:
24330.0041
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 Kahva ∅: 22 mm
  • Paino: 433 g
show article view
Käsikammet
Malli:
Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Tuote-Nro.:
24330.0050
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 Kahva ∅: 25 mm
  • Paino: 667 g
show article view
Käsikammet
Malli:
Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Tuote-Nro.:
24330.0051
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 Kahva ∅: 25 mm
  • Paino: 665 g
show article view
Käsikammet
Malli:
Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Tuote-Nro.:
24330.0060
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 Kahva ∅: 28 mm
  • Paino: 1054 g
show article view
Käsikammet
Malli:
Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Tuote-Nro.:
24330.0061
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 Kahva ∅: 28 mm
  • Paino: 992 g
show article view
Käsikammet
Malli:
Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Tuote-Nro.:
24330.0070
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
  • l: 250 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 36 mm
  • h3: 162 mm
  • d3 Kahva ∅: 32 mm
  • Paino: 1441 g
show article view
Käsikammet
Malli:
Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
24330.0071
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
  • l: 250 mm
  • s H11: 24 mm
  • e min.: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 36 mm
  • h3: 162 mm
  • d3 Kahva ∅: 32 mm
  • Paino: 1409 g
show article view
Käsikammet
Malli:
kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
24330.0110 1)
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • h3: 74 mm
  • d3 Kahva ∅: 16 mm
  • Paino: 109 g
show article view
Käsikammet
Malli:
kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
24330.0120
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 94 mm
  • d3 Kahva ∅: 18 mm
  • Paino: 183 g
show article view
Käsikammet
Malli:
kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24330.0121
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 94 mm
  • d3 Kahva ∅: 18 mm
  • Paino: 186 g
show article view
Käsikammet
Malli:
kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
24330.0130
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 98 mm
  • d3 Kahva ∅: 20 mm
  • Paino: 278 g
show article view
Käsikammet
Malli:
kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
24330.0131
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 98 mm
  • d3 Kahva ∅: 20 mm
  • Paino: 259 g
show article view
Käsikammet
Malli:
kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Tuote-Nro.:
24330.0140
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 120 mm
  • d3 Kahva ∅: 22 mm
  • Paino: 444 g
show article view
Käsikammet
Malli:
kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Tuote-Nro.:
24330.0141
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 120 mm
  • d3 Kahva ∅: 22 mm
  • Paino: 433 g
show article view
Käsikammet
Malli:
kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Tuote-Nro.:
24330.0150
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 Kahva ∅: 25 mm
  • Paino: 786 g
show article view
Käsikammet
Malli:
kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Tuote-Nro.:
24330.0151
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 Kahva ∅: 25 mm
  • Paino: 633 g
show article view
Käsikammet
Malli:
kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Tuote-Nro.:
24330.0160
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 154 mm
  • d3 Kahva ∅: 28 mm
  • Paino: 962 g
show article view
Käsikammet
Malli:
kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Tuote-Nro.:
24330.0161
CAD
Asiakirjat
Käsikammet
  • kiinteällä konekahvalla EH 24450., DIN 39, muoto F
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 154 mm
  • d3 Kahva ∅: 28 mm
  • Paino: 983 g
show article view
Käsikammet

Materiaali

Kahva

  • Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu

Kammen runko

  • Takovalurauta (GTW), muovipäällystetty, musta
  • Pallografiittivalurauta (GGG), muovipäällystetty, musta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24330. Käsikammet – DIN 469 suorat, neliöreiällä DIN 79
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.