Näissä käsikammissa on valupurse hiottu, puhallettu. Napa koneistettu.
Tämä artikkeli 24330.0050 - Käsikammet DIN 469 suorat, neliöreiällä DIN 79 / Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D (l: 160 mm, s H11: 17 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Käsikammet DIN 469 suorat, neliöreiällä DIN 79 (EH 24330.)
Kahva
Kammen runko
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers