24330.0020 - Käsikammet
DIN 469 suorat, neliöreiällä DIN 79

Näissä käsikammissa on valupurse hiottu, puhallettu. Napa koneistettu.

Tämä artikkeli 24330.0020 - Käsikammet DIN 469 suorat, neliöreiällä DIN 79 / Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D (l: 80 mm, s H11: 10 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kä­si­kam­met DIN 469 suorat, neliöreiällä DIN 79 (EH 24330.)

Malli
l [mm]
s - H11 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
24330.0020
Asiakirjat
Käsikammet
  • Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 97 mm
  • d3 Kahva ∅: 18 mm
  • Paino: 211 g
Käsikammet

Materiaali

Kahva

  • Teräs, sorvattu, galvanoitu, passivoitu

Kammen runko

  • Pallografiittivalurauta (GGG), muovipäällystetty, musta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24330.0020
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."