Näissä käsikammissa on valupurse hiottu, puhallettu. Napa koneistettu.
Tämä artikkeli 24330.0040 - Käsikammet DIN 469 suorat, neliöreiällä DIN 79 / Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D (l: 125 mm, s H11: 14 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Käsikammet DIN 469 suorat, neliöreiällä DIN 79 (EH 24330.)
Kahva
Kammen runko
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."