Näissä käsikammissa on valupurse hiottu, puhallettu. Napa koneistettu.
Tämä artikkeli 24330.0021 - Käsikammet DIN 469 suorat, neliöreiällä DIN 79 / Pyörivällä kahvalla EH 24460., DIN 98, muoto D (l: 80 mm, s H11: 12 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Käsikammet DIN 469 suorat, neliöreiällä DIN 79 (EH 24330.)
Kahva
Kammen runko
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."