Nuestros sistemas V40 y V70 son clásicos duraderos entre los sistemas de ranura en T y han demostrado sus méritos durante años.
El sistema de ranuras en T está basado en platos base templados con pasos de 40 mm o 70 mm.
Los elementos del sistema se pueden fijar y sujetar a la vez, lo cual permite montar el dispositivo de manera rápida y sin complicaciones. Gracias a su alta flexibilidad en el montaje, el sistema de ranuras en T es particularmente apropiado para el mecanizado de piezas complejas.
La línea de productos V70eco es un atractivo desarrollo posterior de la probada serie V70 y ofrece una alta calidad a un precio económico.
El sistema V70eco consta de platos de fijación de acero altamente resistente con un paso de 70 mm y cuerpos de sujeción totalmente compatibles con el sistema V70. La ventaja económica frente al sistema de ranuras en T V70 es de hasta un 40%!
La gama de sistemas de ranura en T incluida en nuestra selección de montajes modulares abarca grupos de productos como platos de fijación, bloques de montaje y consolas. Estas piezas están disponibles en stock.
La selección se divide en las categorías de:
Disponibles para descargar, en varios formatos, los CAD asociados a todos los productos.
Los dos sistemas de fijación modular V40 y V70 se basan en un paso de 40 mm / 70 mm (distancia de la ranura en T).
Se puede utilizar una gama de elementos para configurar diferentes dispositivos.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels