EH 23220.
El elemento de apoyo sirve para proporcionar soporte en las zonas de tensión de los componentes.
Las ventajas del elemento de apoyo son:
Su selección resultó en 1 aciertos
Más detalles
Cuerpo
Para una utilización segura, las roscas M12 deben estar siempre apretadas.
Posibilidad adicional flexible de montaje con placa de sujeción 23210.0740.
En el perno roscado M 8 del elemento de apoyo pueden montarse varios apoyos y centradores (EH 22...). También se pueden montar prolongaciones a medida.
La altura de sujeción se puede aumentar usando los cilindros de ajuste de altura EH 23310. y con los espaciadores EH 1107. y EH 1108.
Fije el elemento de sujeción (rosca 2 x M 6) al dispositivo. ¡Preste atención dónde coloca el lado de accionamiento!
Alternativamente: Desmonte la clavija roscada M 12 x 10 y reemplácela por M 12 x 30, y monte el elemento de soporte con una llave (SW 21), por ej. para una fijación de ranura en T. También suministradas clavija roscada M 12 x 30 y ranura en T DIN 508 M 12 x 14, calidad 10.
Es posible reducir la altura del elemento de soporte 16mm.
Al girar la leva de sujeción (hexágono interior SW 6) sobre la superficie lateral, el bulón de sujeción se apoya con una fuerza elástica leve a la pieza de trabajo.
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
El elemento de apoyo puede proporcionar soporte adicional en puntos de sujeción sobredeterminados, por ejemplo, en componentes inestables. Ayuda a reducir las vibraciones y los daños a las superficies durante el procesamiento. Esto mejora drásticamente la calidad de la superficie de la pieza de trabajo y la vida útil de las herramientas.
La fuerza de contacto oscila entre aprox. 20 y 70 N.
El elemento de soporte también se puede fabricar como una versión personalizada con una fuerza de contacto diferente. Le invitamos a enviarnos su solicitud si necesita dicha versión.
Dado que la superficie no está cubierta por una garra de sujeción, es posible trabajar en las superficies superior y lateral.
El soporte de compensación puede ser una alternativa buena y rentable. Una opción pobre y poco profesional es el llamado gato elevador, también conocido como "slacker".
Aquí, es esencial tener en cuenta el par necesario (15Nm). Puede que no sea posible aplicar el par necesario con una llave hexagonal y un mango en T.
Las reparaciones son posibles en la mayoría de los casos. Para coordinar las reparaciones, comuníquese con nuestro departamento de ventas.
El elemento de soporte no requiere mantenimiento y no necesita ser sometido a un servicio especial. Sin embargo, le recomendamos que realice periódicamente inspecciones visuales y pruebas de funcionamiento. También debe prestar atención a la concentración de aceite en la emulsión refrigerante, ya que, de lo contrario, las piezas funcionales del interior pueden sufrir corrosión.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos