Caja Pro­mo­cio­nal SIM­PLEX Au­to­mó­vil
Martillo SIMPLEX de caras blandas D40, cobre / metal blando más extractor

EH 3749.

La Caja Promocional SIMPLEX Automóvil consta de nuestro martillo SIMPLEX de caras blandas con conteras de cobre y de metal blando con un diámetro de 40 mm, así como un extractor con conteras de nylon, perfectos para cualquier taller de automóviles.

El martillo SIMPLEX de caras blandas lleva la combinación de conteras de cobre y metal blando.

La contera de cobre es la más dura del programa SIMPLEX. En consecuencia, permite alcanzar fuerzas de impacto muy elevadas, aunque con mayor suavidad que con un martillo de acero. Sustituye a un martillo de cobre convencional.

La contera de metal blando de color plateado está hecha de aluminio y es un poco más blanda que la contera de cobre, resistente al calor y sustituye al clásico martillo de plomo.

El cuerpo de fundición maleable reforzado de color negro proporciona una gran estabilidad gracias a los mayores grosores de pared y los refuerzos. El mayor peso permite alcanzar una elevada fuerza de impacto.

Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene una forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Tiene una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad).

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta combinación hace del SIMPLEX uno de los martillos de caras blandas más duros y estables disponibles.

El extractor Halder está dotado en ambos extremos de conteras de nylon especial, intercambiables, muy resistentes al desgaste y a las astillas, permitiendo así el trabajo muy seguro y suave con un martillo de acero.

Características del producto:

Caja Plus compuesta del martillo SIMPLEX de caras blandas más el extractor HALDER.

  • Incluye el martillo SIMPLEX de caras blandas D40 mm.
    • Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de cobre (duro) / metal blando (plateado, duro, insensible al calor).
    • El cuerpo de fundición maleable reforzado con una alta estabilidad aumenta la fuerza de impacto gracias a su mayor peso.
    • Mango de fibra de vidrio muy estable y duradero con empuñadura antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
    • Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
    • Sustituye los clásicos martillos de cobre y de plomo en un solo producto.
  • Incluye el extractor HALDER con conteras de nylon.
    • Los pequeños ayudantes fabricados por Halder.
    • Ambos extremos están dotados de conteras intercambiables de nylon especial muy resistente al desgaste y a las astillas.
    • Permiten el trabajo seguro y suave con un martillo de acero.

Áreas de aplicación

Trabajos de enderezamiento, construcción de plantas, conformado de chapa, trabajos de montaje y reparación en el sector de automoción y camiones

Su selección resultó en 1 aciertos

gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
gewicht [g]:
2400 g
Artículo No.:
3749s001
Caja Promocional
  • Largo x Ancho x Alto: 130 mm x 60 mm x 335 mm
  • Peso: 2400 g
  • GTIN: 4030618313991
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3749. Caja Promocional SIMPLEX Automóvil – Martillo SIMPLEX de caras blandas D40, cobre / metal blando más extractor
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
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
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.