Caja Pro­mo­cio­nal Car­pin­te­ro
Martillo SIMPLEX de caras blandas 50:40, TPE-blando / superplástico más 2x Tornillos de apriete BESSEY 

EH 3117.

En la caja promocional de Carpintero se incluyen el martillo SIMPLEX de caras blandas 50:40 de TPE-blando / superplástico con cuerpo de aluminio y dos Tornillos de apriete BESSEY GK15.

El martillo SIMPLEX de caras blandas 50:40 (art.núm. 3117.051) con sus superficies de impacto sobredimensionadas es ideal para trabajos de carpintería. Porque, con su tamaño grande, las conteras impiden que el cuerpo de aluminio extra ligero choque con la pieza de trabajo, evitando así que causen daños.

El SIMPLEX 50:40 con su combinación de conteras de superplástico y TPE-blando ofrece dos martillos en uno gracias al probado principio SIMPLEX. 

La contera azul de TPE-blando es muy blanda y permite unir piezas de madera protegiendo al máximo el material. Además, las conteras de TPE no dejan marcas de color no deseadas en la pieza de trabajo, a diferencia de lo que ocurre con muchas otras martillos de caras blandas.

Por el contrario, la contera de superplástico, dura y muy duradera, proporciona una fuerza de impacto netamente mayor y permite al usuario colocar, por ejemplo, herrajes y tacos con la máxima facilidad.

El tornillo de apriete GEARKLAMP GK 15 (art. GK15) permite realizar trabajos de sujeción en espacios muy restringidos, dado que el husillo está separado de la empuñadura y se ha posicionado alrededor del riel. Partiendo de allí, la fuerza de sujeción se transmite con cada giro al husillo a través de un mecanismo oculto en la mordaza móvil. Este modelo es mucho más compacto que los tornillos de apriete clásicos o monomanuales.

Características del producto:

  • Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de TPE-blando (azul, blando, no deja marcas) / superplástico (blanco, medio-duro, duradero).
  • Las superficies de impacto sobredimensionadas D50mm en el cuerpo D40mm ofrecen la máxima protección al trabajar en superficies sensibles.
  • Gracias al cuerpo de aluminio ultraligero, el martillo de caras blandas es extremadamente manejable y permite al usuario controlar perfectamente la fuerza de impacto (ideal para materiales frágiles).
  • El principio SIMPLEX: Todos los elementos son intercambiables / adaptables; por lo tanto, resultan muy rentables y aseguran el uso responsable de los recursos.
  • Además, se incluyen dos Tornillos de apriete GK15 de BESSEY:
    • Sin molestos componentes de herramientas en el área de trabajo.
    • Manejo ergonómico garantizado en cualquier situación de sujeción.
    • Uso enormemente flexible en las condiciones de espacio más restringidas.
    • Empuñadura de plástico de 2 componentes para un manejo seguro.
    • Pulsador de desplazamiento rápido para la regulación rápida de la mordaza móvil.
    • Placa de apriete orientable para la adaptación perfecta a la pieza de trabajo.
    • El cuerpo de plástico de la mordaza móvil protege el mecanismo de accionamiento del polvo y las virutas.

Áreas de aplicación

Trabajos de carpintería, construcción de puertas, posicionamiento de piezas ligeras/delicadas, creación de prototipos, montaje de muebles, enchapado, colocación de accesorios en entornos sensibles

Su selección resultó en 1 aciertos

gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
gewicht [g]:
1008 g
Artículo No.:
3117s005
Caja Promocional
  • Largo x Ancho x Alto: 250 mm x 85 mm x 335 mm
  • Peso: 1008 g
  • GTIN: 4008158042381
show article view
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3117. Caja Promocional Carpintero – Martillo SIMPLEX de caras blandas 50:40, TPE-blando / superplástico más 2x Tornillos de apriete BESSEY 
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.