Mar­ti­llo SE­CU­RAL plu­s ­de caras blan­da­s 
cabeza y mango irrompibles de una sola pieza de acero, conteras rectangulares, con extremo del mango especial

EH 3380.

SECURAL Plus es un desarrollo posterior del martillo SECURAL: El extremo de la empuñadura tiene una forma especial, perfecta para introducir juntas de goma. Según la manera de aplicar el extremo de la empuñadura, se consigue una superficie estrecha o muy ancha para poder introducir juntas de los tamaños más diversos.

Las conteras medio-duras de poliuretano sobresalen ligeramente y son intercambiables.

La relación entre la masa de la cabeza de tornillo y la masa de las bolas de acero en combinación con las propiedades de amortiguación de las superficies de impacto está adaptada de manera óptima y asegura la máxima amortiguación del rebote. Esto protege las articulaciones durante el trabajo y permite alcanzar, a la vez, una fuerza de impacto muy elevada.

El cuerpo con soldadura longitudinal asegura la unión absolutamente irrompible entre la cabeza y el mango.

Características del producto:

  • Con extremo del mango con forma especial para colocar juntas de goma de los tamaños más diversos.
  • Conteras medio-duras de poliuretano, reemplazables, rectangulares, ligeramente sobresalientes.
  • Permite el trabajo silencioso y totalmente sin rebote.
  • Fuerza de impacto muy elevada con un peso reducido.
  • Unión absolutamente irrompible entre la cabeza de martillo y el mango gracias al cuerpo con soldadura longitudinal.

Áreas de aplicación

Colocación de vidrios, colocación de junquillos de aluminio y plástico, ajuste a presión de juntas de goma

Su selección resultó en 1 aciertos

Lar­go ­x An­cho [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Lar­go ­x An­cho [mm]:
30 mm x 40 mm
lkopf [mm]:
117 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
680 g
Artículo No.:
3380.140
Martillo SECURAL plus de caras blandas 
  • Largo x Ancho: 30 mm x 40 mm
  • lkopf : 117 mm
  • lhges : 325 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 325 mm x 117 mm x 32 mm
  • Peso: 680 g
  • GTIN: 4030618312819
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Material

Versión

  • Cuerpo cubierto de una robusta lámina metálica con empuñadura goma ergonómica.

Conteras

  • Poliuretano, amarillo, rectangular
  • Medio duro
  • amortiguación de ruidos
  • amortiguación del golpe
  • resistente al desgaste
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3380. Martillo SECURAL plus de caras blandas  – cabeza y mango irrompibles de una sola pieza de acero, conteras rectangulares, con extremo del mango especial
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Martillo SECURAL de caras blandas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de montaje de conteras SUPERCRAFT
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
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
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.