Pomos con Con­trol de Par Tri­lo­bu­la­res

EH 24711.

Los pomos con control de par se utilizan donde se requiere una limitación de la fuerza manual.

El pomo con control de par trilobular con mecanismo de par integrado permite un límite de par definido durante el apriete. Alcanzar el par da como resultado un "sobrebloqueo". Para liberar el par se transmite indefinidamente. 

Estos pomos combinan la funcionalidad de una llave de carraca con el diseño moderno y ergonómico de un pomo trilobular.

Su selección resultó en 108 aciertos

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
2 Nm
Artículo No.:
24711.0020
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par Trilobulares
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 2 Nm
  • Peso: 65 g
show article view
Pomos con Control de Par Trilobulares
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
3 Nm
Artículo No.:
24711.0021
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par Trilobulares
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 3 Nm
  • Peso: 62 g
show article view
Pomos con Control de Par Trilobulares
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
4 Nm
Artículo No.:
24711.0022
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par Trilobulares
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 4 Nm
  • Peso: 63 g
show article view
Pomos con Control de Par Trilobulares
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
2 Nm
Artículo No.:
24711.0023
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par Trilobulares
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 2 Nm
  • Peso: 60 g
show article view
Pomos con Control de Par Trilobulares
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
3 Nm
Artículo No.:
24711.0024
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par Trilobulares
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 3 Nm
  • Peso: 60 g
show article view
Pomos con Control de Par Trilobulares
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
4 Nm
Artículo No.:
24711.0025
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par Trilobulares
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 4 Nm
  • Peso: 64 g
show article view
Pomos con Control de Par Trilobulares
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
3,2 Nm
Artículo No.:
24711.0030
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par Trilobulares
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 3,2 Nm
  • Peso: 104 g
show article view
Pomos con Control de Par Trilobulares
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
4 Nm
Artículo No.:
24711.0031
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par Trilobulares
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 4 Nm
  • Peso: 105 g
show article view
Pomos con Control de Par Trilobulares
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
4,7 Nm
Artículo No.:
24711.0032
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par Trilobulares
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 4,7 Nm
  • Peso: 107 g
show article view
Pomos con Control de Par Trilobulares
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
3,2 Nm
Artículo No.:
24711.0033
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par Trilobulares
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 3,2 Nm
  • Peso: 103 g
show article view
Pomos con Control de Par Trilobulares
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
4 Nm
Artículo No.:
24711.0034
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par Trilobulares
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 4 Nm
  • Peso: 102 g
show article view
Pomos con Control de Par Trilobulares
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
4,7 Nm
Artículo No.:
24711.0035
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par Trilobulares
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 4,7 Nm
  • Peso: 105 g
show article view
Pomos con Control de Par Trilobulares
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
4 Nm
Artículo No.:
24711.0040
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par Trilobulares
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 4 Nm
  • Peso: 172 g
show article view
Pomos con Control de Par Trilobulares
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
5,5 Nm
Artículo No.:
24711.0041
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par Trilobulares
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 5,5 Nm
  • Peso: 173 g
show article view
Pomos con Control de Par Trilobulares
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
7,5 Nm
Artículo No.:
24711.0042
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par Trilobulares
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 7,5 Nm
  • Peso: 174 g
show article view
Pomos con Control de Par Trilobulares
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
4 Nm
Artículo No.:
24711.0043
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par Trilobulares
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 4 Nm
  • Peso: 180 g
show article view
Pomos con Control de Par Trilobulares
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
5,5 Nm
Artículo No.:
24711.0044
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par Trilobulares
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 5,5 Nm
  • Peso: 168 g
show article view
Pomos con Control de Par Trilobulares
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
7,5 Nm
Artículo No.:
24711.0045
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par Trilobulares
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 7,5 Nm
  • Peso: 171 g
show article view
Pomos con Control de Par Trilobulares
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
2 Nm
Artículo No.:
24711.0300
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par Trilobulares
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 2 Nm
  • Peso: 72 g
show article view
Pomos con Control de Par Trilobulares
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
3 Nm
Artículo No.:
24711.0301
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par Trilobulares
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 3 Nm
  • Peso: 75 g
show article view
Pomos con Control de Par Trilobulares
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
4 Nm
Artículo No.:
24711.0302
Documentos
Pomos con Control de Par Trilobulares
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 4 Nm
  • Peso: 76 g
show article view
Pomos con Control de Par Trilobulares
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
2 Nm
Artículo No.:
24711.0303
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par Trilobulares
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 2 Nm
  • Peso: 70 g
show article view
Pomos con Control de Par Trilobulares
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
3 Nm
Artículo No.:
24711.0304
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par Trilobulares
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 3 Nm
  • Peso: 73 g
show article view
Pomos con Control de Par Trilobulares
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Par de aprie­te +/- 10% máx. [Nm]:
4 Nm
Artículo No.:
24711.0305
CAD
Documentos
Pomos con Control de Par Trilobulares
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Par de apriete +/- 10% máx.: 4 Nm
  • Peso: 71 g
show article view
Pomos con Control de Par Trilobulares

Material

Tapa

  • Plástico, gris claro

Control de par

  • Acero, templado

Empuñadura

  • Termoplástico PA-HP, reforzado con fibra de vidrio, negro, mate

Parte interna

  • Acero, pavonado

Tornillo

  • Acero, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24711. Pomos con Control de Par Trilobulares
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Otros productos

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.