Cuer­pos Elás­ti­cos

EH 22100.

Los cuerpos elásticos se pueden utilizar para posicionar.

Su selección resultó en 15 aciertos

Ma­te­rial
Ver­sión
cro­quis
d1 ±0,05 [mm]
L0 [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
cuerpo de acero, redondo
cro­quis:
1
d1 ±0,05 [mm]:
2,2 mm
L0 [mm]:
16 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 2,2 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 3 N
Artículo No.:
22100.0012
CAD
Documentos
Cuerpo Elástico
  • cuerpo de acero, redondo – croquis 1
  • d1 ±0,05: 2,2 mm
  • L0: 16 mm
  • L para F1: 12 mm
  • L para F2: 10,5 mm
  • L3: 7,8 mm
  • Carrera s: 1,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 2,2 N
  • Presión1) F2: ~ 3 N
  • Elasticidad: 0,53 N/mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,1 g
show article view
Cuerpo Elástico
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
cuerpo de acero, redondo
cro­quis:
1
d1 ±0,05 [mm]:
2,6 mm
L0 [mm]:
8 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 1,1 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 2 N
Artículo No.:
22100.0016
CAD
Documentos
Cuerpo Elástico
  • cuerpo de acero, redondo – croquis 1
  • d1 ±0,05: 2,6 mm
  • L0: 8 mm
  • L para F1: 6,5 mm
  • L para F2: 5,2 mm
  • L3: 3,8 mm
  • Carrera s: 1,3 mm
  • Presión1) F1: ~ 1,1 N
  • Presión1) F2: ~ 2 N
  • Elasticidad: 0,7 N/mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,1 g
show article view
Cuerpo Elástico
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
cuerpo de acero, redondo
cro­quis:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
12 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
Artículo No.:
22100.0022
CAD
Documentos
Cuerpo Elástico
  • cuerpo de acero, redondo – croquis 1
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 12 mm
  • L para F1: 9 mm
  • L para F2: 8,7 mm
  • L3: 6 mm
  • Carrera s: 0,3 mm
  • Presión1) F1: ~ 6,2 N
  • Presión1) F2: ~ 6,8 N
  • Elasticidad: 2 N/mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,2 g
show article view
Cuerpo Elástico
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
cuerpo de acero, redondo
cro­quis:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
16 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 8,4 N
Artículo No.:
22100.0024
CAD
Documentos
Cuerpo Elástico
  • cuerpo de acero, redondo – croquis 1
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 16 mm
  • L para F1: 13 mm
  • L para F2: 10,7 mm
  • L3: 8,5 mm
  • Carrera s: 2,3 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,8 N
  • Presión1) F2: ~ 8,4 N
  • Elasticidad: 1,6 N/mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,3 g
show article view
Cuerpo Elástico
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
cuerpo de acero, redondo
cro­quis:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3,4 mm
L0 [mm]:
12 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 7 N
Artículo No.:
22100.0034
CAD
Documentos
Cuerpo Elástico
  • cuerpo de acero, redondo – croquis 1
  • d1 ±0,05: 3,4 mm
  • L0: 12 mm
  • L para F1: 9 mm
  • L para F2: 7,8 mm
  • L3: 6 mm
  • Carrera s: 1,2 mm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 7 N
  • Elasticidad: 1,69 N/mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,2 g
show article view
Cuerpo Elástico
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
cuerpo de acero, redondo
cro­quis:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3,4 mm
L0 [mm]:
15 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5,9 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 13,3 N
Artículo No.:
22100.0036
CAD
Documentos
Cuerpo Elástico
  • cuerpo de acero, redondo – croquis 1
  • d1 ±0,05: 3,4 mm
  • L0: 15 mm
  • L para F1: 12 mm
  • L para F2: 8,2 mm
  • L3: 7,3 mm
  • Carrera s: 3,8 mm
  • Presión1) F1: ~ 5,9 N
  • Presión1) F2: ~ 13,3 N
  • Elasticidad: 1,95 N/mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,2 g
show article view
Cuerpo Elástico
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
cuerpo de acero, redondo
cro­quis:
1
d1 ±0,05 [mm]:
4 mm
L0 [mm]:
14 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12,3 N
Artículo No.:
22100.0042
CAD
Documentos
Cuerpo Elástico
  • cuerpo de acero, redondo – croquis 1
  • d1 ±0,05: 4 mm
  • L0: 14 mm
  • L para F1: 12 mm
  • L para F2: 9 mm
  • L3: 8 mm
  • Carrera s: 3 mm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 12,3 N
  • Elasticidad: 2,45 N/mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,4 g
show article view
Cuerpo Elástico
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
cuerpo de acero, redondo
cro­quis:
1
d1 ±0,05 [mm]:
5 mm
L0 [mm]:
16 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artículo No.:
22100.0052
CAD
Documentos
Cuerpo Elástico
  • cuerpo de acero, redondo – croquis 1
  • d1 ±0,05: 5 mm
  • L0: 16 mm
  • L para F1: 13 mm
  • L para F2: 10,4 mm
  • L3: 8 mm
  • Carrera s: 2,6 mm
  • Presión1) F1: ~ 8 N
  • Presión1) F2: ~ 15 N
  • Elasticidad: 2,7 N/mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,6 g
show article view
Cuerpo Elástico
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
cuerpo de acero inoxidable, redondo
cro­quis:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
16 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 8,6 N
Artículo No.:
22100.0124
CAD
Documentos
Cuerpo Elástico
  • cuerpo de acero inoxidable, redondo – croquis 1
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 16 mm
  • L para F1: 13 mm
  • L para F2: 10,6 mm
  • L3: 8 mm
  • Carrera s: 2,4 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,8 N
  • Presión1) F2: ~ 8,6 N
  • Elasticidad: 1,6 N/mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,2 g
show article view
Cuerpo Elástico
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
cuerpo de acero inoxidable, redondo
cro­quis:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3,6 mm
L0 [mm]:
18 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6,7 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 14,5 N
Artículo No.:
22100.0137
CAD
Documentos
Cuerpo Elástico
  • cuerpo de acero inoxidable, redondo – croquis 1
  • d1 ±0,05: 3,6 mm
  • L0: 18 mm
  • L para F1: 15 mm
  • L para F2: 11,5 mm
  • L3: 9 mm
  • Carrera s: 1,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 6,7 N
  • Presión1) F2: ~ 14,5 N
  • Elasticidad: 2,24 N/mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,4 g
show article view
Cuerpo Elástico
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
cuerpo de acero inoxidable, redondo
cro­quis:
1
d1 ±0,05 [mm]:
4 mm
L0 [mm]:
16 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12,3 N
Artículo No.:
22100.0144
CAD
Documentos
Cuerpo Elástico
  • cuerpo de acero inoxidable, redondo – croquis 1
  • d1 ±0,05: 4 mm
  • L0: 16 mm
  • L para F1: 13 mm
  • L para F2: 11,4 mm
  • L3: 7,5 mm
  • Carrera s: 1,6 mm
  • Presión1) F1: ~ 8 N
  • Presión1) F2: ~ 12,3 N
  • Elasticidad: 2,7 N/mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,4 g
show article view
Cuerpo Elástico
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
cuerpo de acero, en punta
cro­quis:
2
d1 ±0,05 [mm]:
2,2 mm
L0 [mm]:
16 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 2,2 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 3 N
Artículo No.:
22100.0212
CAD
Documentos
Cuerpo Elástico
  • cuerpo de acero, en punta – croquis 2
  • d1 ±0,05: 2,2 mm
  • L0: 16 mm
  • L para F1: 12 mm
  • L para F2: 10,5 mm
  • L3: 7,8 mm
  • Carrera s: 1,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 2,2 N
  • Presión1) F2: ~ 3 N
  • Elasticidad: 0,53 N/mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,2 g
show article view
Cuerpo Elástico
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
cuerpo de acero, en punta
cro­quis:
2
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
11 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 1,6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 3,4 N
Artículo No.:
22100.0222
CAD
Documentos
Cuerpo Elástico
  • cuerpo de acero, en punta – croquis 2
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 11 mm
  • L para F1: 9 mm
  • L para F2: 6,7 mm
  • L3: 5 mm
  • Carrera s: 2,3 mm
  • Presión1) F1: ~ 1,6 N
  • Presión1) F2: ~ 3,4 N
  • Elasticidad: 0,78 N/mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,1 g
show article view
Cuerpo Elástico
Ma­te­rial:
Acero
Ver­sión:
cuerpo de acero, en punta
cro­quis:
2
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
16 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 8,4 N
Artículo No.:
22100.0224
CAD
Documentos
Cuerpo Elástico
  • cuerpo de acero, en punta – croquis 2
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 16 mm
  • L para F1: 13 mm
  • L para F2: 10,7 mm
  • L3: 8,5 mm
  • Carrera s: 2,3 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,8 N
  • Presión1) F2: ~ 8,4 N
  • Elasticidad: 1,6 N/mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,2 g
show article view
Cuerpo Elástico
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
cuerpo de acero inoxidable, redondo, con cuello
cro­quis:
3
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
13 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5,3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 7,2 N
Artículo No.:
22100.0373
CAD
Documentos
Cuerpo Elástico
  • cuerpo de acero inoxidable, redondo, con cuello – croquis 3
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 13 mm
  • L para F1: 10 mm
  • d2: 4,1 mm
  • L para F2: 8,9 mm
  • L3: 7 mm
  • Carrera s: 1,1 mm
  • Presión1) F1: ~ 5,3 N
  • Presión1) F2: ~ 7,2 N
  • Elasticidad: 1,75 N/mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,2 g
show article view
Cuerpo Elástico

Material

Cuerpo

  • Acero, niquelado
  • Acero inoxidable A2

Muelle

  • Acero inoxidable 1.4310

Notas

Muelles especiales, bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22100. Cuerpos Elásticos
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.