Filtro de producto
Su selección resultó en 5 aciertos
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 12,9 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Más detalles
d1 +0,1 +0,04: 4 mm
d2 : 3 mm
d3 : 4,6 mm
d4 : 3,85 mm
d5 ±0,04: 4 mm
l1 : 10,7 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 1,8 mm
l4 : ~ 5,6 mm
Carrera s +0,2 -0,1: 0,9 mm
Presión1) F1 : ~ 12,9 N
Presión1) F2 : ~ 19 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Alojamiento H7: 4 mm
Peso: 0,6 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 29,2 N
Más detalles
d1 +0,1 +0,04: 5 mm
d2 : 4 mm
d3 : 5,6 mm
d4 : 4,85 mm
d5 ±0,04: 5 mm
l1 : 12 mm
l2 : ~ 0,9 mm
l3 : ~ 2,1 mm
l4 : ~ 6 mm
Carrera s +0,2 -0,1: 1,3 mm
Presión1) F1 : ~ 19,3 N
Presión1) F2 : ~ 29,2 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Alojamiento H7: 5 mm
Peso: 1 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 47,5 N
Más detalles
d1 +0,1 +0,04: 6 mm
d2 : 5 mm
d3 : 6,5 mm
d4 : 5,85 mm
d5 ±0,04: 6 mm
l1 : 15 mm
l2 : ~ 1 mm
l3 : ~ 2,3 mm
l4 : ~ 8,2 mm
Carrera s +0,2 -0,1: 1,7 mm
Presión1) F1 : ~ 28 N
Presión1) F2 : ~ 47,5 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Alojamiento H7: 6 mm
Peso: 1,7 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 67,3 N
Más detalles
d1 +0,1 +0,04: 8 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 8,5 mm
d4 : 7,55 mm
d5 ±0,04: 8 mm
l1 : 18 mm
l2 : ~ 1,1 mm
l3 : ~ 2,9 mm
l4 : ~ 9,5 mm
Carrera s +0,2 -0,1: 2,3 mm
Presión1) F1 : ~ 40 N
Presión1) F2 : ~ 67,3 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Alojamiento H7: 8 mm
Peso: 3,6 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 66 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 105 N
Más detalles
d1 +0,1 +0,04: 10 mm
d2 : 8,5 mm
d3 : 11 mm
d4 : 9,55 mm
d5 ±0,04: 10 mm
l1 : 26 mm
l2 : ~ 1,5 mm
l3 : ~ 4,2 mm
l4 : ~ 14,3 mm
Carrera s +0,2 -0,1: 3,1 mm
Presión1) F1 : ~ 66 N
Presión1) F2 : ~ 105 N
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
Alojamiento H7: 10 mm
Peso: 7,6 g
show article view
Material
Cuerpo
Bola
Acero inoxidable, templado
Muelle
Notas
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.
Referencias
Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.
Ficha técnica EH 22080. Posicionadores – lisos, largos, con cuello y bola
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.