Ejes de Su­je­ción

EH 23341.

Los ejes de sujeción se utilizan para sujetar piezas a mecanizar redondas, como ejes, tubos, o varillas, tanto axial como radialmente.

Su selección resultó en 14 aciertos

Ma­te­rial
d1 h11 [mm]
d2 [mm]
l1 máx. [mm]
Par de aprie­te máx. [Nm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
d1 h11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M4
l1 máx. [mm]:
27 mm
Par de aprie­te máx. [Nm]:
2,9 Nm
Artículo No.:
23341.0008
CAD
Documentos
Ejes de Sujeción
  • Acero
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: M4
  • d3: M2,5 mm
  • l1 máx.: 27 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Par de apriete máx.: 2,9 Nm
  • Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 8 mm
  • Alojamiento Diámetro del eje D2: 6 mm – 10 mm
  • Alojamiento L1 +0,2: 2,8 mm
  • Peso: 8 g
show article view
Ejes de Sujeción
Ma­te­rial:
Acero
d1 h11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
l1 máx. [mm]:
33 mm
Par de aprie­te máx. [Nm]:
6 Nm
Artículo No.:
23341.0010
CAD
Documentos
Ejes de Sujeción
  • Acero
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: M3
  • l1 máx.: 33 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Par de apriete máx.: 6 Nm
  • Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 10 mm
  • Alojamiento Diámetro del eje D2: 10 mm – 15 mm
  • Alojamiento L1 +0,2: 3,3 mm
  • Peso: 12 g
show article view
Ejes de Sujeción
Ma­te­rial:
Acero
d1 h11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M6
l1 máx. [mm]:
39 mm
Par de aprie­te máx. [Nm]:
10 Nm
Artículo No.:
23341.0012
CAD
Documentos
Ejes de Sujeción
  • Acero
  • d1 h11: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: M4
  • l1 máx.: 39 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 5 mm
  • Par de apriete máx.: 10 Nm
  • Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 12 mm
  • Alojamiento Diámetro del eje D2: 15 mm – 20 mm
  • Alojamiento L1 +0,2: 3,5 mm
  • Peso: 21 g
show article view
Ejes de Sujeción
Ma­te­rial:
Acero
d1 h11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M8
l1 máx. [mm]:
46 mm
Par de aprie­te máx. [Nm]:
25 Nm
Artículo No.:
23341.0016
CAD
Documentos
Ejes de Sujeción
  • Acero
  • d1 h11: 16 mm
  • d2: M8
  • d3: M5
  • l1 máx.: 46 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Par de apriete máx.: 25 Nm
  • Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 16 mm
  • Alojamiento Diámetro del eje D2: 20 mm – 30 mm
  • Alojamiento L1 +0,2: 4 mm
  • Peso: 52 g
show article view
Ejes de Sujeción
Ma­te­rial:
Acero
d1 h11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
l1 máx. [mm]:
53 mm
Par de aprie­te máx. [Nm]:
46 Nm
Artículo No.:
23341.0020
CAD
Documentos
Ejes de Sujeción
  • Acero
  • d1 h11: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: M6
  • l1 máx.: 53 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 8 mm
  • Par de apriete máx.: 46 Nm
  • Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 20 mm
  • Alojamiento Diámetro del eje D2: 30 mm – 40 mm
  • Alojamiento L1 +0,2: 4,8 mm
  • Peso: 98 g
show article view
Ejes de Sujeción
Ma­te­rial:
Acero
d1 h11 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 máx. [mm]:
70 mm
Par de aprie­te máx. [Nm]:
82 Nm
Artículo No.:
23341.0025
CAD
Documentos
Ejes de Sujeción
  • Acero
  • d1 h11: 25 mm
  • d2: M12
  • d3: M8
  • l1 máx.: 70 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 10 mm
  • Par de apriete máx.: 82 Nm
  • Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 25 mm
  • Alojamiento Diámetro del eje D2: 40 mm – 60 mm
  • Alojamiento L1 +0,2: 5,6 mm
  • Peso: 183 g
show article view
Ejes de Sujeción
Ma­te­rial:
Acero
d1 h11 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 máx. [mm]:
81 mm
Par de aprie­te máx. [Nm]:
206 Nm
Artículo No.:
23341.0030
CAD
Documentos
Ejes de Sujeción
  • Acero
  • d1 h11: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: M10
  • l1 máx.: 81 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 16 mm
  • SW: 14 mm
  • Par de apriete máx.: 206 Nm
  • Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 30 mm
  • Alojamiento Diámetro del eje D2: 60 mm – 125 mm
  • Alojamiento L1 +0,2: 7,9 mm
  • Peso: 344 g
show article view
Ejes de Sujeción
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 h11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M4
l1 máx. [mm]:
27 mm
Par de aprie­te máx. [Nm]:
2,9 Nm
Artículo No.:
23341.0508
CAD
Documentos
Ejes de Sujeción
  • Acero inoxidable
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: M4
  • d3: M2,5 mm
  • l1 máx.: 27 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Par de apriete máx.: 2,9 Nm
  • Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 8 mm
  • Alojamiento Diámetro del eje D2: 6 mm – 10 mm
  • Alojamiento L1 +0,2: 2,8 mm
  • Peso: 8 g
show article view
Ejes de Sujeción
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 h11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
l1 máx. [mm]:
33 mm
Par de aprie­te máx. [Nm]:
6 Nm
Artículo No.:
23341.0510
CAD
Documentos
Ejes de Sujeción
  • Acero inoxidable
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: M3
  • l1 máx.: 33 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Par de apriete máx.: 6 Nm
  • Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 10 mm
  • Alojamiento Diámetro del eje D2: 10 mm – 15 mm
  • Alojamiento L1 +0,2: 3,3 mm
  • Peso: 12 g
show article view
Ejes de Sujeción
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 h11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M6
l1 máx. [mm]:
39 mm
Par de aprie­te máx. [Nm]:
10 Nm
Artículo No.:
23341.0512
CAD
Documentos
Ejes de Sujeción
  • Acero inoxidable
  • d1 h11: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: M4
  • l1 máx.: 39 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 5 mm
  • Par de apriete máx.: 10 Nm
  • Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 12 mm
  • Alojamiento Diámetro del eje D2: 15 mm – 20 mm
  • Alojamiento L1 +0,2: 3,5 mm
  • Peso: 21 g
show article view
Ejes de Sujeción
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 h11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M8
l1 máx. [mm]:
46 mm
Par de aprie­te máx. [Nm]:
25 Nm
Artículo No.:
23341.0516
CAD
Documentos
Ejes de Sujeción
  • Acero inoxidable
  • d1 h11: 16 mm
  • d2: M8
  • d3: M5
  • l1 máx.: 46 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Par de apriete máx.: 25 Nm
  • Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 16 mm
  • Alojamiento Diámetro del eje D2: 20 mm – 30 mm
  • Alojamiento L1 +0,2: 4 mm
  • Peso: 52 g
show article view
Ejes de Sujeción
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 h11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
l1 máx. [mm]:
53 mm
Par de aprie­te máx. [Nm]:
46 Nm
Artículo No.:
23341.0520
CAD
Documentos
Ejes de Sujeción
  • Acero inoxidable
  • d1 h11: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: M6
  • l1 máx.: 53 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 8 mm
  • Par de apriete máx.: 46 Nm
  • Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 20 mm
  • Alojamiento Diámetro del eje D2: 30 mm – 40 mm
  • Alojamiento L1 +0,2: 4,8 mm
  • Peso: 98 g
show article view
Ejes de Sujeción
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 h11 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 máx. [mm]:
70 mm
Par de aprie­te máx. [Nm]:
82 Nm
Artículo No.:
23341.0525
CAD
Documentos
Ejes de Sujeción
  • Acero inoxidable
  • d1 h11: 25 mm
  • d2: M12
  • d3: M8
  • l1 máx.: 70 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 10 mm
  • Par de apriete máx.: 82 Nm
  • Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 25 mm
  • Alojamiento Diámetro del eje D2: 40 mm – 60 mm
  • Alojamiento L1 +0,2: 5,6 mm
  • Peso: 183 g
show article view
Ejes de Sujeción
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
d1 h11 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 máx. [mm]:
81 mm
Par de aprie­te máx. [Nm]:
206 Nm
Artículo No.:
23341.0530
CAD
Documentos
Ejes de Sujeción
  • Acero inoxidable
  • d1 h11: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: M10
  • l1 máx.: 81 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 16 mm
  • SW: 14 mm
  • Par de apriete máx.: 206 Nm
  • Alojamiento Taladro del nucleo D1 H7: 30 mm
  • Alojamiento Diámetro del eje D2: 60 mm – 125 mm
  • Alojamiento L1 +0,2: 7,9 mm
  • Peso: 344 g
show article view
Ejes de Sujeción

Material

Cuerpo

  • Acero, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305

Muelle

  • Acero inoxidable

Tornillo de fijación

  • Acero, cincado
  • Acero Inoxidable

Notas

La rosca d3 sirve para sujetar la herramienta de montaje (opcional).

Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
llave hexagonal especial
SW: 3 mm
d: M2,5 mm
Artículo No.:
23341.1008
herramienta de montaje
  • llave hexagonal especial
  • SW: 3 mm
  • d: M2,5 mm
  • Peso: 5 g
Producto:
llave hexagonal especial
SW: 4 mm
d: M3 mm
Artículo No.:
23341.1010
herramienta de montaje
  • llave hexagonal especial
  • SW: 4 mm
  • d: M3
  • Peso: 9 g
Producto:
llave hexagonal especial
SW: 5 mm
d: M4 mm
Artículo No.:
23341.1012
herramienta de montaje
  • llave hexagonal especial
  • SW: 5 mm
  • d: M4
  • Peso: 17 g
Producto:
llave hexagonal especial
SW: 6 mm
d: M5 mm
Artículo No.:
23341.1016
herramienta de montaje
  • llave hexagonal especial
  • SW: 6 mm
  • d: M5
  • Peso: 28 g
Producto:
llave hexagonal especial
SW: 8 mm
d: M6 mm
Artículo No.:
23341.1020
herramienta de montaje
  • llave hexagonal especial
  • SW: 8 mm
  • d: M6
  • Peso: 57 g
Producto:
llave hexagonal especial
SW: 10 mm
d: M8 mm
Artículo No.:
23341.1025
herramienta de montaje
  • llave hexagonal especial
  • SW: 10 mm
  • d: M8
  • Peso: 95 g
Producto:
llave hexagonal especial
SW: 14 mm
d: M10 mm
Artículo No.:
23341.1030
herramienta de montaje
  • llave hexagonal especial
  • SW: 14 mm
  • d: M10
  • Peso: 250 g

Montaje

  1. Expanda la mordaza de sujeción al diámetro del eje a sujetar.
  2. Inserte el eje de sujeción en el agujero mediante la herramienta de montaje.
  3. Inserte y posicione el eje.
  4. Fije mediante un tornillo roscado SW (tenga en cuenta el par de apriete).
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23341. Ejes de Sujeción
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.