Filtro de producto
Su selección resultó en 24 aciertos
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
Más detalles
acero de decoletaje, muelle estándar
d1 : M5
d2 : 2 mm
l: 12 mm
n: 0,8 mm
Carrera s: 0,5 mm
Presión1) F1 : ~ 4,8 N
Presión1) F2 : ~ 6,8 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 0,8 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6,3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Más detalles
acero de decoletaje, muelle estándar
d1 : M6
d2 : 2,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Carrera s: 0,7 mm
Presión1) F1 : ~ 6,3 N
Presión1) F2 : ~ 10 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 1,5 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Más detalles
acero de decoletaje, muelle estándar
d1 : M8
d2 : 3,5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Carrera s: 0,95 mm
Presión1) F1 : ~ 16 N
Presión1) F2 : ~ 24 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 3,3 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 18,8 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 31,7 N
Más detalles
acero de decoletaje, muelle estándar
d1 : M10
d2 : 4,5 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Carrera s: 1,4 mm
Presión1) F1 : ~ 18,8 N
Presión1) F2 : ~ 31,7 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 5,9 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Más detalles
acero de decoletaje, muelle estándar
d1 : M12
d2 : 6,5 mm
l: 22 mm
n: 2 mm
Carrera s: 2,5 mm
Presión1) F1 : ~ 24 N
Presión1) F2 : ~ 49 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 9,3 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 68 N
Más detalles
acero de decoletaje, muelle estándar
d1 : M16
d2 : 8,5 mm
l: 24 mm
n: 2 mm
Carrera s: 3,1 mm
Presión1) F1 : ~ 38 N
Presión1) F2 : ~ 68 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 20 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Más detalles
acero de decoletaje, muelle fuerte
d1 : M5
d2 : 2 mm
l: 12 mm
n: 0,8 mm
Carrera s: 0,5 mm
Presión1) F1 : ~ 10 N
Presión1) F2 : ~ 14 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 0,9 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Más detalles
acero de decoletaje, muelle fuerte
d1 : M6
d2 : 2,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Carrera s: 0,7 mm
Presión1) F1 : ~ 11 N
Presión1) F2 : ~ 16 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 1,5 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Más detalles
acero de decoletaje, muelle fuerte
d1 : M8
d2 : 3,5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Carrera s: 0,95 mm
Presión1) F1 : ~ 23 N
Presión1) F2 : ~ 40 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 3,3 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 54,3 N
Más detalles
acero de decoletaje, muelle fuerte
d1 : M10
d2 : 4,5 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Carrera s: 1,4 mm
Presión1) F1 : ~ 28 N
Presión1) F2 : ~ 54,3 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 6 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 36,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 77,3 N
Más detalles
acero de decoletaje, muelle fuerte
d1 : M12
d2 : 6,5 mm
l: 22 mm
n: 2 mm
Carrera s: 2,5 mm
Presión1) F1 : ~ 36,5 N
Presión1) F2 : ~ 77,3 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 9,4 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 88,7 N
Más detalles
acero de decoletaje, muelle fuerte
d1 : M16
d2 : 8,5 mm
l: 24 mm
n: 2 mm
Carrera s: 3,1 mm
Presión1) F1 : ~ 50 N
Presión1) F2 : ~ 88,7 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 20 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
Más detalles
acero inoxidable, muelle estándar
d1 : M5
d2 : 2 mm
l: 12 mm
n: 0,8 mm
Carrera s: 0,5 mm
Presión1) F1 : ~ 4,8 N
Presión1) F2 : ~ 6,8 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 0,9 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6,3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Más detalles
acero inoxidable, muelle estándar
d1 : M6
d2 : 2,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Carrera s: 0,7 mm
Presión1) F1 : ~ 6,3 N
Presión1) F2 : ~ 10 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 1,5 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Más detalles
acero inoxidable, muelle estándar
d1 : M8
d2 : 3,5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Carrera s: 0,95 mm
Presión1) F1 : ~ 16 N
Presión1) F2 : ~ 24 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 3,3 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 18,8 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 31,7 N
Más detalles
acero inoxidable, muelle estándar
d1 : M10
d2 : 4,5 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Carrera s: 1,4 mm
Presión1) F1 : ~ 18,8 N
Presión1) F2 : ~ 31,7 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 5,9 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Más detalles
acero inoxidable, muelle estándar
d1 : M12
d2 : 6,5 mm
l: 22 mm
n: 2 mm
Carrera s: 2,5 mm
Presión1) F1 : ~ 24 N
Presión1) F2 : ~ 49 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 9,4 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 68 N
Más detalles
acero inoxidable, muelle estándar
d1 : M16
d2 : 8,2 mm
l: 24 mm
n: 2 mm
Carrera s: 3,1 mm
Presión1) F1 : ~ 38 N
Presión1) F2 : ~ 68 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 20 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Más detalles
acero inoxidable, muelle fuerte
d1 : M5
d2 : 2 mm
l: 12 mm
n: 0,8 mm
Carrera s: 0,5 mm
Presión1) F1 : ~ 10 N
Presión1) F2 : ~ 14 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 0,9 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Más detalles
acero inoxidable, muelle fuerte
d1 : M6
d2 : 2,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Carrera s: 0,7 mm
Presión1) F1 : ~ 11 N
Presión1) F2 : ~ 16 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 1,5 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Más detalles
acero inoxidable, muelle fuerte
d1 : M8
d2 : 3,5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Carrera s: 0,95 mm
Presión1) F1 : ~ 23 N
Presión1) F2 : ~ 40 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 3,4 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 54,3 N
Más detalles
acero inoxidable, muelle fuerte
d1 : M10
d2 : 4,5 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Carrera s: 1,4 mm
Presión1) F1 : ~ 28 N
Presión1) F2 : ~ 54,3 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 6 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 36,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 77,3 N
Más detalles
acero inoxidable, muelle fuerte
d1 : M12
d2 : 6,5 mm
l: 22 mm
n: 2 mm
Carrera s: 2,5 mm
Presión1) F1 : ~ 36,5 N
Presión1) F2 : ~ 77,3 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 9,5 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 88,7 N
Más detalles
acero inoxidable, muelle fuerte
d1 : M16
d2 : 8,5 mm
l: 24 mm
n: 2 mm
Carrera s: 3,1 mm
Presión1) F1 : ~ 50 N
Presión1) F2 : ~ 88,7 N
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
Peso: 20 g
show article view
Material
Cuerpo
Acero de decoletaje, pavonado
Acero inoxidable 1.4305
Rodamiento
Bola
Acero para rodamiento, templado
Acero inoxidable, templado
Muelle
Notas
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.
Referencias
Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.
Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.
Características
Muelle estándar: sin marca
Muelle fuerte: marcado con dos líneas
Ficha técnica EH 22051. Posicionadores – con bola móvil y ranura
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada