La serie SIMPLEX 3017 posee la combinación de conteras de TPE-blando / superplástico.
La contera azul de TPE-blando (serie 3201) es la contera más blanda de la serie SIMPLEX y posee un efecto fuertemente amortiguador, lo cual la hace apropiada para trabajos sensibles. A diferencia de los martillos de goma convencionales no deja molestas marcas negras.
La contera de superplástico (serie 3207) permite alcanzar una mayor fuerza de impacto que la contera de goma. Se trata de una contera de plástico medio-dura de material extruido extraordinariamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico inyectadas es considerablemente más sólida y resistente al desgaste.
El cuerpo fabricado en hierro fundido viene con una funda protectora del mango integrada que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.
El mango de nogal de fibra larga y muy duradero está barnizado y tiene una forma ergonómica.
Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
Este mazo largo está disponible con Ø 80 mm con un peso total de 3.130 g y una longitud total de 80 cm.
Características del producto:
Trabajos de carpintería, construcción de puertas, montaje de muebles, trabajos en piedra natural
Este artículo 3017.081 - mazo largo SIMPLEX TPE-blando / superplástico; con cuerpo de hierro fundido y mango de nogal / (Ø: 80 mm) es una variante del grupo de artículos mazos largos SIMPLEX TPE-blando / superplástico; con cuerpo de hierro fundido y mango de nogal (EH 3017.)
Mango
contera 1
contera 2
Cuerpo
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.