mazos lar­gos SIM­PLEX
Metal blando; con cuerpo de hierro fundido y mango de nogal

EH 3009.

El mazo largo SIMPLEX de la serie 3009 está equipado con conteras de metal blando en ambos lados.

Fabricada en aluminio, la contera de plata (serie 3209) es dura, resistente al calor y reemplaza al clásico martillo de plomo.

El cuerpo fabricado en hierro fundido viene con una funda protectora del mango integrada que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de nogal de fibra larga y muy duradero está barnizado y tiene una forma ergonómica.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Con un peso total y una longitud total de 4.250g y 80cm, respectivamente, este mazo está disponible en D80mm.

Características del producto:

  • Mazo largo SIMPLEX con conteras de metal blando (plateado, duro, resistente al calor) en ambos lados.
  • Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
  • Mango de nogal de fibra larga y ultrarresistente, barnizado y con forma ergonómica.
  • Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
  • Disponible en D80mm (peso total de 4.250g).
  • La contera de metal blanda está hecha de aluminio y reemplaza los martillos de plomo estándar.

Áreas de aplicación

Para trabajos de gran impacto, trabajos de enderezamiento, construcción de moldes, construcción de plantas, trabajos de montaje reparación y mantenimiento

Su selección resultó en 1 aciertos

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
4250 g
Artículo No.:
3009.081
mazo largo SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Peso: 4250 g
  • GTIN: 4030618302247
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

Material

Mango

  • Madera de nogal americano

Conteras

  • Metal blando, plata
  • dura
  • Resistente al calor
  • Gran impacto.

Cuerpo

  • Hierro fundido
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3009. mazos largos SIMPLEX – Metal blando; con cuerpo de hierro fundido y mango de nogal
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de Montaje SIMPLEX
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.