La cabeza tubular de los mazos SUPERCRAFT está llena de granalla de acero. El efecto resultante es que la energía de la granalla de acero se transfiere con un ligero retraso cuando la superficie de contacto del mazo golpea la pieza de trabajo. El rebote reducido permite absorber la energía del impacto con una eficacia perfecta. El resultado es un impacto de una magnitud excepcional. Además, los mazos largos SUPERCRAFT permiten trabajar con una seguridad muy mejorada, menos tensión en las articulaciones y una mayor amortiguación del ruido en comparación con los mazos de acero ordinarios.
Las conteras ofrecen cualidades de impacto excepcionales y están garantizadas para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Se componen de material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, son considerablemente más resistentes al desgaste y duraderas y nunca se astillarán, incluso a temperaturas bajo cero.
El mango de nogal ergonómicamente barnizado y ultra estable es excepcionalmente resistente y tiene un efecto de amortiguación de vibraciones. El manguito de protección del mango actúa como un protector de sobre golpe. La unión segura entre el mango y el cabezal está garantizada por una cuña de aluminio y un pasador de seguridad. El recubrimiento en polvo resistente al desgaste evita la corrosión.
El mango y las conteras son reemplazables.
Esta versión está disponible en tres tamaños: D80 mm con un peso total de 4.410g, D100mm con un peso total de 7.050g y D100mm con un peso total de 9.300g.
Características del producto:
Encofrado, construcción de sala, construcción de acero, construcción ferial, encofrado de hormigón, construcción de andamios, construcción carpas, construcción de vallados, golpeo de cuñas de acero, trabajos de enderezamiento, trabajo de instalación, cambio de neumáticos
Este artículo 3366.110 - mazo largo SUPERCRAFT con reducción de la vibración, mango ergonómico de madera de nogal americano barnizado / (Ø: 100 mm, Peso: 9300 g) es una variante del grupo de artículos mazos largos SUPERCRAFT con reducción de la vibración, mango ergonómico de madera de nogal americano barnizado (EH 3366.)
Mango
Conteras
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.