Sin rebote, es decir, el tubo de la cabeza del martillo SUPERCRAFT está lleno de granalla de acero. Como resultado, el martillo no rebota después de golpear la pieza de trabajo. La fuerza del impacto total se transfiere a la pieza que se está procesando. Los martillos sin rebote permiten un trabajo sin fatiga y son un alivio para las articulaciones.
Las conteras reemplazables y resistentes al desgaste, están fabricadas de nylon extruido especial y son suaves para la pieza de trabajo y reducen el ruido generado por los golpes en las piezas de metal. También son una muy buena opción para los golpes en piezas afiladas.
Los mazos largos SUPERCRAFT sin rebote se utilizan principalmente en construcción de pabellones, aceros y stands de exposición, para aflojar estructuras de hormigón, andamios, carpas y vallados, insertar cuñas y para trabajos de enderezamiento y mantenimiento.
Los mazos largos SUPERCRAFT están disponibles con un mango de madera de nogal americano ergonómico, reductor de vibraciones y barnizado.
Todos los mazos SUPERCRAFT han sido certificados por el instituto de pruebas VPA Remscheid y llevan el sello de certificación de seguridad "GS".