Man­gos de ma­de­ra de nogal SU­PER­CRAFT para mazos lar­gos SU­PER­CRAFT

EH 3566.

Fabricados en madera de nogal americano, los mangos de madera SUPERCRAFT de la serie 3566 son ergonómicos y están barnizados. La madera de nogal es un tipo de madera con una estructura de fibra extra larga, lo que contribuye a la gran estabilidad del mango. Esta estructura también evita que los mangos se rompan completamente en dos y asegura que ambas piezas permanezcan unidas. Esto evita lesiones causadas por cabezas de martillo que se han desprendido. Estos mangos están disponibles como mangos de repuesto para los martillos SUPERCRAFT de caras blandas y los mazos largos SUPERCRAFT con una longitud de hasta 900mm. Esto se traduce en ahorro económico como de  recursos.

Características del producto:

  • Mangos de nogal de alta calidad para martillos SUPERCRAFT de caras blandas y mazos largos SUPERCRAFT.
  • Forma ergonómica.
  • Barnizado.
  • Fibra larga, ultra resistente.
  • Relevante para la seguridad (no se rompe en dos).
  • Se puede adaptar, lo que genera un gran ahorro en costes y recursos.

Su selección resultó en 2 aciertos

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
685 g
Artículo No.:
3566.081
Mango de madera de nogal americano SUPERCRAFT 
  • Ø: 80 mm
  • lges : 800 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 800 mm x 43 mm x 30 mm
  • Peso: 685 g
  • GTIN: 4030618302032
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lges [mm]:
900 mm
gewicht [g]:
1030 g
Artículo No.:
3566.100
Mango de madera de nogal americano SUPERCRAFT 
  • Ø: 100 mm
  • lges : 900 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 900 mm x 52 mm x 30 mm
  • Peso: 1030 g
  • GTIN: 4030618302049
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Material

Mango

  • Madera de nogal americano
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3566. Mangos de madera de nogal SUPERCRAFT para mazos largos SUPERCRAFT
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de montaje de conteras SUPERCRAFT
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools