con­te­ras SU­PER­CRAFT para mazos lar­gos SU­PER­CRAFT

EH 3508.

Las conteras de nylon (serie 3508) con una dureza de aproximadamente 73 Shore D son muy duras. Estas contreras de poliamida blanca ofrecen cualidades de impacto excepcionales y están garantizadas para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Se componen de material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, son considerablemente más resistentes al desgaste y duraderas y nunca se astillarán, incluso a temperaturas bajo cero. Soportan las fuerzas de alto impacto producidas por los martillos de caras blandas sin rebote. Además, son resistentes a aceites y grasas y también se utilizan en martillos SUPERCRAFT blandos, mazos SUPERCRAFT, extractores y mazos sin mango.

Estas conteras están disponibles en tamaños que van desde D10mm a D100mm.

Características del producto:

  • Contera SUPERCRAFT de nylon (poliamida).
  • Blanca.
  • Dura.
  • Muy resistente al desgaste.
  • Sin astillado incluso en temperaturas bajo cero.
  • Resistente a aceites y grasas.
  • Disponible en tamaños de D10mm a D100mm.

Su selección resultó en 2 aciertos

Ø [mm]
gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
195 g
Artículo No.:
3508.080
Contera SUPERCRAFT para martillo SUPERCRAFT de caras blandas
  • Ø: 80 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 81 mm x 81 mm x 37 mm
  • Peso: 195 g
  • GTIN: 4030618301967
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
345 g
Artículo No.:
3508.100
contera SUPERCRAFT para mazo largo SUPERCRAFT
  • Ø: 100 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 100 mm x 100 mm x 42 mm
  • Peso: 345 g
  • GTIN: 4030618301974
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Material

Contera

  • Nylon, blanco
  • dura
  • Muy resistente al desgaste
  • sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
  • amortiguación de ruidos
  • Muy alto impacto
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3508. conteras SUPERCRAFT para mazos largos SUPERCRAFT
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de montaje de conteras SUPERCRAFT
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools