Mar­ti­llos SIM­PLEX de caras blan­das, cuer­po de acero fun­di­do
 IM0013196 Foto Banner

Mar­ti­llos SIM­PLEX de caras blan­das, cuer­po de acero fun­di­do

Martillos SIMPLEX de caras blandas, cuerpo de acero fundido

Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene, en la zona de agarre, una doble capa de barniz que lo hace resistente a la suciedad.

Disponibles 8 conteras con diferentes grados de dureza en diámetros desde 30 mm a 80 mm.

Según el principio SMART de SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden readaptar. Esto se traduce en ahorros tanto de dinero como de recursos.