Mar­ti­llos SIM­PLE­X ­de caras blan­da­s  
Nylon; con cuerpo de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

EH 3008.

La serie SIMPLEX 3008 está equipada con la conteras de nylon en ambos lados.

Esta contera blanca (serie 3208) ofrece excelentes cualidades de impacto y está garantizada para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Está compuesta por material extrusionado y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradera y nunca se astillará incluso a temperaturas bajo cero. Además, también es resistente a aceites y grasas.

Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene, en la zona del agarre, una doble capa de barniz que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART de SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden readaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm y como mazo (3008.081).

Características del producto:

  • Martillo SIMPLEX de caras blandas con conteras de nylon (blanco, duro, muy resistente al desgaste, no se astilla incluso a temperaturas bajo cero, resistente a aceites y grasas) en ambos lados.
  • Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
  • Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
  • Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
  • Disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm y como mazo.

Áreas de aplicación

Ajuste de piezas de trabajo, montaje de piezas con aristas vivas, montaje de carcasas, construcción de moldes, construcción de plantas, construcción de sala, construcción de acero, construcción ferial, conformado de chapa metálica, trabajo de reparación y mantenimiento

Su selección resultó en 5 aciertos

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
340 g
Artículo No.:
3008.030
Martillo SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • Peso: 340 g
  • GTIN: 4030618300229
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
650 g
Artículo No.:
3008.040
Martillo SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Peso: 650 g
  • GTIN: 4030618300236
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
1130 g
Artículo No.:
3008.050
Martillo SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 370 mm x 135 mm x 50 mm
  • Peso: 1130 g
  • GTIN: 4030618300243
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
1500 g
Artículo No.:
3008.060
Martillo SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • Peso: 1500 g
  • GTIN: 4030618300250
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
490 mm
gewicht [g]:
2880 g
Artículo No.:
3008.080
Martillo SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 490 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 490 mm x 175 mm x 80 mm
  • Peso: 2880 g
  • GTIN: 4030618300267
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Material

Mango

  • Madera

Conteras

  • Nylon, blanco
  • dura
  • Muy resistente al desgaste
  • sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
  • Resistente a aceites y grasas

Cuerpo

  • Hierro fundido
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3008. Martillos SIMPLEX de caras blandas   – Nylon; con cuerpo de hierro fundido y mango de madera de alta calidad
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
DOC0011465__58462.pdf
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de Montaje SIMPLEX
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.