EH 3508.
Estas conteras de nylon para martillos SUPERCRAFT (serie 3508.2) se diferencian de la serie estándar por su superficie de impacto redondeada. Debido a la ausencia de cantos, evita daños y huellas en el material. Estas conteras de poliamida blancas ofrecen unas propiedades de impacto extraordinarias y garantizan la máxima resistencia y durabilidad. Están hechas de material extruido extremadamente homogéneo y son muy duras, con una dureza de aprox. 73 Shore D. En comparación con las conteras de plástico inyectado son considerablemente más sólidas y resistentes al desgaste y no se astillan incluso a temperaturas bajo cero. Resisten a las elevadas fuerzas de impacto de los martillos de caras blandas sin rebote. Además, son resistentes a aceites y grasas y se utilizan también en los extractores y mazos sin mango Halder.
Esta forma especial está disponible en los tamaños de Ø 25 mm, Ø 30 mm y Ø 40 mm.
Características del producto:
Su selección resultó en 3 aciertos
Más detalles
Contera
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.