Con­te­ras SU­PER­CRAFT para mar­ti­llos SU­PER­CRAFT de caras blan­das

EH 3508.

Las conteras de nylon (serie 3508) con una dureza de aproximadamente 73 Shore D son muy duras. Estas contreras de poliamida blanca ofrecen cualidades de impacto excepcionales y están garantizadas para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Se componen de material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, son considerablemente más resistentes al desgaste y duraderas y nunca se astillarán, incluso a temperaturas bajo cero. Soportan las fuerzas de alto impacto producidas por los martillos de caras blandas sin rebote. Además, son resistentes a aceites y grasas y también se utilizan en martillos SUPERCRAFT blandos, mazos SUPERCRAFT, extractores y mazos sin mango.

Estas conteras están disponibles en tamaños que van desde D10mm a D100mm.

Características del producto:

  • Contera SUPERCRAFT de nylon (poliamida).
  • Blanca.
  • Dura.
  • Muy resistente al desgaste.
  • Sin astillado incluso en temperaturas bajo cero.
  • Resistente a aceites y grasas.
  • Disponible en tamaños de D10mm a D100mm.

Su selección resultó en 10 aciertos

Ø [mm]
gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
20 mm
gewicht [g]:
5 g
Artículo No.:
3508.020
Contera SUPERCRAFT para martillo SUPERCRAFT de caras blandas
  • Ø: 20 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 18 mm x 20,5 mm x 20,5 mm
  • Peso: 5 g
  • GTIN: 4030618301875
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
25 mm
gewicht [g]:
10 g
Artículo No.:
3508.025
Contera SUPERCRAFT para martillo SUPERCRAFT de caras blandas
  • Ø: 25 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 26,5 mm x 26,5 mm x 20 mm
  • Peso: 10 g
  • GTIN: 4030618301882
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
17 g
Artículo No.:
3508.030
Contera SUPERCRAFT para martillo SUPERCRAFT de caras blandas
  • Ø: 30 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 31,5 mm x 31,5 mm x 22 mm
  • Peso: 17 g
  • GTIN: 4030618301899
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
35 mm
gewicht [g]:
23 g
Artículo No.:
3508.035
Contera SUPERCRAFT para martillo SUPERCRAFT de caras blandas
  • Ø: 35 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 36,5 mm x 36,5 mm x 22 mm
  • Peso: 23 g
  • GTIN: 4030618301905
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
33 g
Artículo No.:
3508.040
Contera SUPERCRAFT para martillo SUPERCRAFT de caras blandas
  • Ø: 40 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 41,5 mm x 41,5 mm x 24 mm
  • Peso: 33 g
  • GTIN: 4030618301912
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
45 mm
gewicht [g]:
43 g
Artículo No.:
3508.045
Contera SUPERCRAFT para martillo SUPERCRAFT de caras blandas
  • Ø: 45 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 45 mm x 45 mm x 26 mm
  • Peso: 43 g
  • GTIN: 4030618301929
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
55 g
Artículo No.:
3508.050
Contera SUPERCRAFT para martillo SUPERCRAFT de caras blandas
  • Ø: 50 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 50 mm x 50 mm x 27 mm
  • Peso: 55 g
  • GTIN: 4030618301936
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
95 g
Artículo No.:
3508.060
Contera SUPERCRAFT para martillo SUPERCRAFT de caras blandas
  • Ø: 60 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 60 mm x 60 mm x 32 mm
  • Peso: 95 g
  • GTIN: 4030618301943
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
70 mm
gewicht [g]:
130 g
Artículo No.:
3508.070
Contera SUPERCRAFT para martillo SUPERCRAFT de caras blandas
  • Ø: 70 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 70 mm x 70 mm x 35 mm
  • Peso: 130 g
  • GTIN: 4030618301950
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
195 g
Artículo No.:
3508.080
Contera SUPERCRAFT para martillo SUPERCRAFT de caras blandas
  • Ø: 80 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 81 mm x 81 mm x 37 mm
  • Peso: 195 g
  • GTIN: 4030618301967
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Material

Contera

  • Nylon, blanco
  • dura
  • Muy resistente al desgaste
  • sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
  • amortiguación de ruidos
  • Muy alto impacto
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3508. Conteras SUPERCRAFT para martillos SUPERCRAFT de caras blandas
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de montaje de conteras SUPERCRAFT
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.