3266.008 - Mango de madera de nogal americano MAXXCRAFT
para el martillo de cerrajero MAXXCRAFT

Ade­cua­do para
lges [mm]
gewicht [g]
Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ade­cua­do para:
MaxxCraft 800
lges [mm]:
305 mm
gewicht [g]:
170 g
Artículo No.:
3266.008
Mango de madera de nogal americano MAXXCRAFT
  • Adecuado para: MaxxCraft 800
  • lges : 305 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 305 mm x 38 mm x 27 mm
  • Peso: 170 g
  • GTIN: 4030618303213
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Mango

  • Madera de nogal americano

Notas

Diseño ergonómico, muy robusto, barnizado

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 3266.008
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Martillo de cerrajero MAXXCRAFT
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.