3011.160 - Cuerpos SIMPLEX

Este cuerpo de hierro fundido ha sido desarrollado especialmente para el mazo de talar SIMPLEX. Viene con una funda de protección de mango integrada, que protege el mango en caso de golpes fallidos. Robusto y amortiguador de vibraciones, el cuerpo es muy duradero y ofrece una excelente resistencia a la rotura, sobre todo gracias a su recubrimiento en polvo resistente al desgaste. Su peso de 1.900g hace que el mazo de talar sea más pesado en la parte superior y, por lo tanto, contribuye a una gran acción de corte.

¡En este cuerpo sólo se pueden montar piezas de repuesto del mazo de talar SIMPLEX!

Una actualización a esta versión se traduce en ahorro tanto en dinero como en recursos.

Características del producto:

  • Cuerpo de hierro fundido para mazo de talar SIMPLEX.
  • Con manguito de protección para el mango integrado.
  • Excelente resistencia a la rotura.
  • No se astilla.
  • Amortiguación de vibraciones.
  • Con recubrimiento en polvo resistente al desgaste.
  • Muy duradero.
  • Su peso de 1.900g proporciona la gran pesadez en la parte superior y una gran acción de corte.
  • Se puede adaptar, lo que genera gran ahorro de costes y recursos.
  • ¡En esta cuerpo sólo se pueden instalar piezas de repuesto del mazo de talar SIMPLEX!

Este artículo 3011.160 - Cuerpos SIMPLEX / (Ø: 60 mm) es una variante del grupo de artículos Cuer­po para mazo de talar SIM­PLEX (EH 3011.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
1900 g
Artículo No.:
3011.160
Cuerpos SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 89 mm x 63 mm x 160 mm
  • Peso: 1900 g
  • GTIN: 4030618303114
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30

Material

Cuerpo

  • Hierro fundido

Notas

Incluye tornillo, tuerca y arandela.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 3011.160
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de Montaje SIMPLEX
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.