Este cuerpo de hierro fundido se ha desarrollado especialmente para las hachas SIMPLEX. Viene con una funda de protección de mango integrada, que protege el mango en caso de golpes fallidos. Robusto y amortiguador de vibraciones, el cuerpo es muy duradero y ofrece una excelente resistencia a la rotura, sobre todo gracias a su recubrimiento en polvo resistente al desgaste. Su peso de 990 g hace que las hachas sean más pesadas en la parte superior y, por lo tanto, contribuye a una gran acción de corte.
¡En este cuerpo sólo se pueden instalar piezas de repuesto para hachas SIMPLEX!
Una actualización a esta versión se traduce en ahorros tanto en dinero como en recursos.
Características del producto:
Amortiguación de ruido, reducción de vibraciones, alta resistencia a la rotura, manguito protector del mango integrado, libre de esquirlas y agrietamientos, pintado epoxi
Este artículo 3011.750 - Cuerpo para el hacha SIMPLEX / (Ø: 50 mm) es una variante del grupo de artículos Cuerpo para el hacha SIMPLEX (EH 3011.)
Cuerpo
Incluye tornillo, tuerca y arandela.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.