Cuña sec­cio­na­do­ra re­tor­ci­da
incluye una cómoda caja de transporte hecha de plástico especial

EH 3556.

Perfectamente torcida en 20°, la cuña seccionadora retorcida brinda una gran cantidad de acción para partir y ni siquiera retrocederá ante el desafío de partir madera anudada.

El cerradero está rectificado y diseñado con un chaflán.

A pesar de su peso de 3.100g, los perfiles encastrados en los lados permiten un manejo seguro de la cuña y una inserción en la madera.

Las ranuras inclinadas evitan que la cuña rebote, incluso en madera congelada.

Su recubrimiento de polvo naranja hace que la cuña sea fácil de encontrar en todo momento.

Una cómoda caja de plástico especial garantiza un transporte seguro.

Se puede utilizar como el complemento perfecto para el mazo de talar SIMPLEX (art. n°3007.160), los mazos largos SIMPLEX (art. n°3007.081-141) y otros mazos largos forestales Halder (art. n°3366.0S3-0S6).

Características del producto:

  • Cuña seccionadora retorcida, sólida con una potente acción de corte.
  • Peso 3.100g.
  • Perfiles encastrados en los laterales para un manejo seguro.
  • Las ranuras inclinadas evitan que la cuña rebote, incluso en madera congelada.
  • Fácilmente visible gracias al recubrimiento de polvo naranja.
  • Perfecto en combinación con mazos largos Halder y el mazo de talar SIMPLEX.
  • Incluye caja de transporte de plástico

Áreas de aplicación

Corte de trocos de forma eficiente y sin esfuerzo, perfecto en combinación con los mazos de talar SIMPLEX y los mazos largos SIMPLEX.

 

Gracias al giro óptimo de 20° se logra una alta acción de corte, idealmente utilizable en combinación con el mazo de talar SIMPLEX y los mazos largos SIMPLEX, cuña seccionadora retorcida de acero forjado tratado térmicamente, placa de impacto rectificada con chaflán, filo rectificado en bruto, con ranura guía, ranuras diagonales forjadas y perfiles encastrados forjados en los lados.

Su selección resultó en 1 aciertos

lkeil [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
lkeil [mm]:
260 mm
lspalt [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
3100 g
Artículo No.:
3556.260
Cuña seccionadora retorcida
  • lkeil : 260 mm
  • lspalt : 50 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 260 mm x 50 mm x 66 mm
  • Peso: 3100 g
  • GTIN: 4030618302803
  • proficl@ss 5.0: EAC448c004
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-02
show article view

Material

  • Acero termotratado, forjado, pulido y con chaflán

Notas

Manejar cuñas de acero sólo con un martillo de caras blandas con conteras de plástico. Golpear acero con acero puede hacer astillas.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3556. Cuña seccionadora retorcida – incluye una cómoda caja de transporte hecha de plástico especial
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.