Cuña sec­cio­na­do­ra re­tor­ci­da
 IM0009215 Foto Banner

Cuña sec­cio­na­do­ra re­tor­ci­da

Cuñas seccionadoras retorcidas 

Cuña seccionadora retorcida, duradera, forjada por goteo, con una gran superficie de impacto para una división simple y eficiente de la leña.

Alto efecto de división debido a la rotación óptima en 20°. Ideal para cortar madera anudada, la cuña es el complemento perfecto para el mazo de talar SIMPLEX, ref. núm. 3007.160, el hacha SIMPLEX, ref. núm. 3007.750, y los mazos largos SIMPLEX (ref. núm. 3007.081-141)

Los rebajes de mango forjados lateralmente permiten un agarre seguro e inserción de la cuña en la madera. Las ranuras inclinadas evitan que la cuña rebote, incluso en madera congelada. Fácilmente visible gracias al recubrimiento naranja.

La cuña seccionadora retorcida se entrega en una práctica caja de transporte de plástico.