1621.700 - Escuadras de Apoyo

Sis­te­ma
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
L16
b [mm]:
66 mm
h [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M16
Artículo No.:
1621.700
Documentos
Escuadras de Apoyo
  • Sistema: L16
  • b: 66 mm
  • h: 200 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Número de roscas: 6
  • Peso: 3642 g
Escuadras de Apoyo

Material

  • Fundición gris, fosfatada, rectificada
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1621.700
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Taladros
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
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
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.