Es­cua­dras de Apoyo

EH 1520.400 - EH 1621.700

Su selección resultó en 4 aciertos

Sis­te­ma
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
L12
b [mm]:
37 mm
h [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M12
Artículo No.:
1520.400
CAD
Documentos
Escuadras de Apoyo
  • Sistema: L12
  • b: 37 mm
  • h: 140 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Número de roscas: 4
  • Peso: 1688 g
show article view
Escuadras de Apoyo
Sis­te­ma:
L12
b [mm]:
37 mm
h [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M12
Artículo No.:
1520.500
CAD
Documentos
Escuadras de Apoyo
  • Sistema: L12
  • b: 37 mm
  • h: 200 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Número de roscas: 6
  • Peso: 2167 g
show article view
Escuadras de Apoyo
Sis­te­ma:
L16
b [mm]:
66 mm
h [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M16
Artículo No.:
1621.600
CAD
Documentos
Escuadras de Apoyo
  • Sistema: L16
  • b: 66 mm
  • h: 140 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Número de roscas: 4
  • Peso: 3121 g
show article view
Escuadras de Apoyo
Sis­te­ma:
L16
b [mm]:
66 mm
h [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M16
Artículo No.:
1621.700
CAD
Documentos
Escuadras de Apoyo
  • Sistema: L16
  • b: 66 mm
  • h: 200 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Número de roscas: 6
  • Peso: 3642 g
show article view
Escuadras de Apoyo

Material

  • Fundición gris, fosfatada, rectificada
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1520.400 - EH 1621.700 Escuadras de Apoyo
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Taladros
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.