1548.500 - Bloques en V

Sis­te­ma
d1 [mm]
d2 [mm]
h [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
L12
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
h [mm]:
24 mm
Artículo No.:
1548.500
Documentos
Bloques en V
  • Sistema: L12
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • h: 24 mm
  • Peso: 3 kg
Bloques en V

Material

  • Acero, cementado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1548.500
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Taladros
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.