Blo­ques en V

EH 1548.100 - EH 1648.100

Su selección resultó en 2 aciertos

Sis­te­ma
l1 [mm]
h1 [mm]
d1 [mm]
d3 mín. [mm]
d3 máx. [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
L12
l1 [mm]:
78 mm
h1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
12 mm
d3 mín. [mm]:
18 mm
d3 máx. [mm]:
148 mm
Artículo No.:
1548.100
CAD
Documentos
Bloques en V
  • Sistema: L12
  • l1: 78 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 115 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • d3 mín.: 18 mm
  • d3 máx.: 148 mm
  • Peso: 1249 g
show article view
Bloques en V
Sis­te­ma:
L16
l1 [mm]:
98 mm
h1 [mm]:
35 mm
d1 [mm]:
16 mm
d3 mín. [mm]:
18 mm
d3 máx. [mm]:
190 mm
Artículo No.:
1648.100
CAD
Documentos
Bloques en V
  • Sistema: L16
  • l1: 98 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 152 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • d3: 100 mm
  • d3 mín.: 18 mm
  • d3 máx.: 190 mm
  • Peso: 1451 g
show article view
Bloques en V

Material

  • Acero, cementado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1548.100 - EH 1648.100 Bloques en V
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Taladros
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.