Blo­ques de Su­je­ción

EH 1533.000 - EH 1633.200

Su selección resultó en 4 aciertos

Sis­te­ma
l1 [mm]
b1 [mm]
Para ros­cas [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
L12
l1 [mm]:
74 mm
b1 [mm]:
30 mm
Para ros­cas [mm]:
M12
Artículo No.:
1533.000
CAD
Documentos
Bloques de Sujeción
  • Sistema: L12
  • l1: 74 mm
  • b1: 30 mm
  • l2: 50 mm
  • h: 15 mm
  • y: 12 mm
  • Para roscas: M12
  • Peso: 364 g
show article view
Bloques de Sujeción
Sis­te­ma:
L12
l1 [mm]:
95 mm
b1 [mm]:
30 mm
Para ros­cas [mm]:
M12
Artículo No.:
1533.200
CAD
Documentos
Bloques de Sujeción
  • Sistema: L12
  • l1: 95 mm
  • b1: 30 mm
  • l2: 70,3 mm
  • h: 15 mm
  • y: 12 mm
  • Para roscas: M12
  • Peso: 510 g
show article view
Bloques de Sujeción
Sis­te­ma:
L16
l1 [mm]:
85 mm
b1 [mm]:
35 mm
Para ros­cas [mm]:
M16
Artículo No.:
1633.000
CAD
Documentos
Bloques de Sujeción
  • Sistema: L16
  • l1: 85 mm
  • b1: 35 mm
  • l2: 50 mm
  • h: 14 mm
  • y: 16 mm
  • Para roscas: M16
  • Peso: 467 g
show article view
Bloques de Sujeción
Sis­te­ma:
L16
l1 [mm]:
105 mm
b1 [mm]:
35 mm
Para ros­cas [mm]:
M16
Artículo No.:
1633.200
CAD
Documentos
Bloques de Sujeción
  • Sistema: L16
  • l1: 105 mm
  • b1: 35 mm
  • l2: 70,3 mm
  • h: 14 mm
  • y: 16 mm
  • Para roscas: M16
  • Peso: 629 g
show article view
Bloques de Sujeción

Material

  • Acero, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1533.000 - EH 1633.200 Bloques de Sujeción
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Taladros
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.