Án­gu­los de Su­je­ción

EH 1511.500 - EH 1611.500

Su selección resultó en 2 aciertos

Sis­te­ma
d2 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
L12
d2 [mm]:
M12
Artículo No.:
1511.500
CAD
Documentos
Ángulos de Sujeción
  • Sistema: L12
  • l1: 74 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 50 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Peso: 6 kg
show article view
Ángulos de Sujeción
Sis­te­ma:
L16
d2 [mm]:
M16
Artículo No.:
1611.500
CAD
Documentos
Ángulos de Sujeción
  • Sistema: L16
  • l1: 79 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 55 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Peso: 6 kg
show article view
Ángulos de Sujeción

Material

  • Fundición gris, fosfatada
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1511.500 - EH 1611.500 Ángulos de Sujeción
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Taladros
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.