1511.500 - Ángulos de Sujeción

Sis­te­ma
d2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
L12
d2 [mm]:
M12
Artículo No.:
1511.500
Documentos
Ángulos de Sujeción
  • Sistema: L12
  • l1: 74 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 50 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Peso: 6 kg
Ángulos de Sujeción

Material

  • Fundición gris, fosfatada
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1511.500
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Taladros
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
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
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.