Filtro de producto
Su selección resultó en 4 aciertos
Número de agujeros de fijación n:
4
Número de agujeros filas:
2 x 7
Más detalles
Sistema: L12
l: 230 mm
b: 98 mm
h: 415 mm
l1 : 75 mm
l2 : 175 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
y: 12 mm
Para roscas: M12
Número de agujeros de fijación n: 4
Número de agujeros filas: 2 x 7
Peso: 19 kg
show article view
Número de agujeros de fijación n:
6
Número de agujeros filas:
3 x 9
Más detalles
Sistema: L12
l: 300 mm
b: 148 mm
h: 515 mm
l1 : 75 mm
l2 : 175 mm
d1 : 12 mm
l3 : 275 mm
d2 : M12
y: 12 mm
Para roscas: M12
Número de agujeros de fijación n: 6
Número de agujeros filas: 3 x 9
Peso: 39 kg
show article view
Número de agujeros de fijación n:
4
Número de agujeros filas:
2 x 7
Más detalles
Sistema: L16
l: 230 mm
b: 98 mm
h: 415 mm
l1 : 75 mm
l2 : 175 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
y: 16 mm
Para roscas: M16
Número de agujeros de fijación n: 4
Número de agujeros filas: 2 x 7
Peso: 19 kg
show article view
Número de agujeros de fijación n:
6
Número de agujeros filas:
3 x 9
Más detalles
Sistema: L16
l: 300 mm
b: 148 mm
h: 515 mm
l1 : 75 mm
l2 : 175 mm
d1 : 16 mm
l3 : 275 mm
d2 : M16
y: 16 mm
Para roscas: M16
Número de agujeros de fijación n: 6
Número de agujeros filas: 3 x 9
Peso: 38 kg
show article view
Material
Fundición gris, fosfatada
Ficha técnica EH 1505.200 - EH 1605.400 Ángulos de Sujeción
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.